Обжимные инструменты Swagelok®
Обжимные инструменты Swagelok используются для оптимизации монтажа трубных обжимных фитингов Swagelok — предварительный обжим колец на трубке упрощает монтаж в тесном пространстве или ускоряет его в случае использования большого количества фитингов Swagelok.
Запросить дополнительную информациюМы хотим сделать максимально простым эффективное использование трубных обжимных фитингов Swagelok®, поэтому предлагаем несколько разновидностей инструментов предварительного обжима, чтобы упростить монтаж наших трубных обжимных фитингов в сложных условиях.
- Высокопроизводительный обжимной аппарат Swagelok (HVSU) с пневматическим приводом и электронным управлением для предварительного обжима трубок, используемый в системах, где требуется монтаж большого количества трубных обжимных фитингов
- Ручные инструменты предварительного обжима, которые используются в системах с трудным доступом к фитингам из-за ограниченного пространства
- Многопатронные гидравлические обжимные аппараты, обеспечивающие предварительный обжим трубок до начала монтажа для соединений с трубными обжимными фитингами Swagelok, которые являются полностью промеряемыми после первоначального монтажа
Kategorien
Hydraulisches Vormontagegerät mit austauschbaren Vormontageköpfen (Multi-Head Swaging Unit (MHSU))
Erfahren Sie mehr über ein mehrköpfiges hydraulisches Vormontagewerkzeug (MHSU), das Swagelok-Klemmringe auf 1/2 bis 2 Zoll Rohre vormontiert.Manuelles Vormontagewerkzeuge
Das manuelle Vormontagewerkzeug gestattet die Vormontage von Swagelok-Klemmringen bei der Montage von Swagelok-Rohrverschraubungen auf engem Raum.Vormontagegerät für Großserien (High Volume Swaging Unit (HVSU))
Swagelok bietet ein Vormontagegerät für Großserien (High Volume Swaging Unit (HVSU)) zur Reduzierung der Montagezeit in Anwendungen, in denen eine große Anzahl an Swagelok-Rohrverschraubungen eingesetzt werden.Каталоги обжимных инструментов
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: The Swagelok® high-volume swaging unit (HVSU) is designed to easily preswage Swagelok nut and ferrules onto stainless steel tubing. The pneumatically driven, electronically controlled, semiautomatic unit utilizes sensors to start and stop the swaging process for consistent swaging results.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
La Superioridad del racor Swagelok®
Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.
Descubra la VentajaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Utilizar la Unidad Hidráulica de Deformación con Matrices Intercambiables Swagelok®
Vea cómo utilizar la Unidad hidráulica de deformación con matrices intercambiables (MHSU) Swagelok para preensamblar conjuntos de férulas en tamaños de tubo específicos.
Encuentre la Herramienta Correcta para el Trabajo: Consideraciones sobre el Equipo de Planta
¿Qué herramientas y equipos deben tener a mano los operarios y técnicos de la planta en todo momento? Desde los sistemas avanzados de soldadura orbital hasta las herramientas básicas de desbarbado de tubo, hay herramientas esenciales para cada conexión, y es conveniente estar preparado.
Cómo Evitar las Fugas del Sistema: La Importancia de una Buena Preparación del Tubo
El éxito de un racor depende de muchos criterios, pero uno de los más importantes es la preparación adecuada del tubo antes de su instalación. Vea cómo evitar fugas caras o peligrosas evitando el uso de tubo dañado, con rebabas o mal cortado.
Реализация проекта: Swagelok помогает компании Green Alternative Systems снизить трудозатраты благодаря решениям для гибки трубок
Swagelok помогает компании Green Alternative Systems (GAS) найти способы уменьшить трудозатраты на 224 000 долларов США в год и на 75% сократить время производства. Узнайте больше о результатах данного сотрудничества.