試料採取用ボンベ — スペアー・パーツ/アクセサリー
以下の仕様のボンベを取り揃えています:
- 316Lステンレス鋼または304Lステンレス鋼、合金400
- エンド・キャップ、キャリング・ハンドル、アウテージ・チューブ・アダプター、キャップ/プラグ、ラプチャー・ディスク・ティー
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
MS-5K-CY-2 Edelstahl 304 - - - - MS-5K-CY-4 Edelstahl 304 - - - - -
Recambios y Accesorios — Berstscheiben-T-Stücke
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-RTM4-F4-1 Edelstahl 316L 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-RTM4-F4-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-DTM4-F4-023 Edelstahl 316 1/4" x 2,31" NPT Außengewinde mit Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-DTM4-F4-104 Edelstahl 316 1/4" x 10,4" NPT Außengewinde mit Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間