Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Galgas de Inspección de Montaje
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Galgas de Inspección de Montaje
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-IG-100 | - | 1/16 Zoll | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-1010 | - | 15 mm, 14 mm, 16 mm, 5/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-10M0 | - | 10 mm | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-1210 | - | 18 mm, 3/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-1410 | - | 20 mm, 22 mm, 7/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-1610 | - | 25 mm, 1 Zoll | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-200 | - | 2 mm, 3 mm, 1/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-400 | - | 6 mm, 1/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-468 | - | 1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll, 6 mm, 12 mm | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-500 | - | 8 mm, 5/16 Zoll | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-600 | - | 3/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-612M | - | 1/4 Zoll, 1/2 Zoll, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-810 | - | 12 mm, 1/2 Zoll | - | - | - | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.