VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Muttern, Dichtungen und Zubehör — Überwurfmuttern
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Muttern, Dichtungen und Zubehör — Überwurfmuttern
Erzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei.
VCR® Verbindungen mit Metalldichtscheibe
Größen 6 bis 18 mm und 1/16 bis 1 Zoll ; Hochreine Edelstähle ; Originalausführung, die echte VCR-Verbindung
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-10-VCR-1 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | Produkt anzeigen |
SS-12-VCR-1 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | Produkt anzeigen |
SS-16-VCR-1 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2-VCR-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-HVCR-1SR | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-VCR-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-VCR-1-03816 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-VCR-1-B25 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-VCR-1-SC | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8-VCR-1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8-VCR-1-B25 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | Produkt anzeigen |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.