Catalogs
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Prüflehren
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
Prüflehrenfähige Rohrverschraubungen und Adapter
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-IG-100 | - | 1/16 Zoll | - | - | - | View Product |
MS-IG-1010 | - | 15 mm, 14 mm, 16 mm, 5/8 Zoll | - | - | - | View Product |
MS-IG-10M0 | - | 10 mm | - | - | - | View Product |
MS-IG-1210 | - | 18 mm, 3/4 Zoll | - | - | - | View Product |
MS-IG-1410 | - | 20 mm, 22 mm, 7/8 Zoll | - | - | - | View Product |
MS-IG-1610 | - | 25 mm, 1 Zoll | - | - | - | View Product |
MS-IG-200 | - | 2 mm, 3 mm, 1/8 Zoll | - | - | - | View Product |
MS-IG-400 | - | 6 mm, 1/4 Zoll | - | - | - | View Product |
MS-IG-468 | - | 1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll, 6 mm, 12 mm | - | - | - | View Product |
MS-IG-500 | - | 8 mm, 5/16 Zoll | - | - | - | View Product |
MS-IG-600 | - | 3/8 Zoll | - | - | - | View Product |
MS-IG-612M | - | 1/4 Zoll, 1/2 Zoll, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm | - | - | - | View Product |
MS-IG-810 | - | 12 mm, 1/2 Zoll | - | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.