Kugelhähne und 90°-Kükenhähne — Ersatzteile und Zubehör — Verriegelungssatz
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Kugelhähne und 90°-Kükenhähne — Ersatzteile und Zubehör — Verriegelungssatz
Wählen Sie aus einer Vielfalt von Ersatzteilen und Zubehör für unsere Sweagelok-Ventile aus.
Einteilige Kugelhähne zur Instrumentierung Serie 40G und Serie 40
Auf-/Zu-,Umschalt- und Kreuzschalthähne; Druckraten bis 206 bar (3000 psig); Temperaturen von –53 bis 148°C (–65 bis 300°F); Umgebungs- und Wärmeprozessanwendungen; Endanschlüsse von 3 bis 12 mm und 1/16 bis 3/4 Zoll
Swagelok Kugelhähne für den alternativen Kraftstoffbetrieb AFS für Anwendungen bei hohen Drücken mit hohem Durchfluss Swagelok AFS Kugelhähne
Druckraten bis 413 bar (6000 psig); Durchflusskoeffizienten (Cv) von 4,0 bis 13,8; Metrische und zöllige Swagelok Rohrverschraubungen; ISO und NPT Rohrendanschlüsse lieferbar; Körper und Endanschlüsse aus Edelstahl 316.
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-51K-43G-LH | Edelstahl 316 | - | - | - | - | Afficher le produit |
SS-51K-AFS-LH | Edelstahl 316 | - | - | - | - | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。