text.skipToContent text.skipToNavigation

열가소성 호스 — 연결구 — 열가소성 호스용 코넥터

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

열가소성 호스 — 연결구 — 열가소성 호스용 코넥터
Endanschlüsse für eine Vielzahl an Swagelok-Schläuchen und flexible Rohre vereinfachen die Montage Vorort. Zur Auswahl stehen Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, kegelige ISO/BSP-Außengewinde und Verbinder.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
SS-TP12-TA12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 제품 보기
SS-TP16-TA16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 제품 보기
SS-TP4-AS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll JIC (AN) 37° Außenkegel, drehbar - - 제품 보기
SS-TP4-PM4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-TP4-SL4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-TP4-TA4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 제품 보기
SS-TP4-TM6 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen - - 제품 보기
SS-TP6-TA6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 제품 보기
SS-TP8-AS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll JIC (AN) 37° Außenkegel, drehbar - - 제품 보기
SS-TP8-PM8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-TP8-SL8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-TP8-TA8 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 제품 보기
S-TP8-TA8 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 제품 보기

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.