카탈로그
콘 & 쓰레드 피팅 — 고압 콘 & 페럴 피팅, Sno-Trik — 직선형
콘 & 쓰레드 연결구는 신뢰성 있는 중압 및 고압 성능을 제공합니다. 모든 압력 연결의 기본인 배출공(Weep Hole)을 통해 올바른 연결을 확인합니다.
중압 및 고압 피팅 튜빙 밸브 및 액세서리
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-440-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 고압 Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-44M-A-200 | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 고압 수나사 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
SS-44M-A-400 | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 고압 수나사 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
SS-44M-A-441 | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 고압 수나사 | 1/4인치 | 콘 튜브 스터브 | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.