Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Calibres de contrôle
Catalogues
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Calibres de contrôle
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-IG-100 | - | 1/16 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
MS-IG-1010 | - | 15 mm, 14 mm, 16 mm, 5/8 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
MS-IG-10M0 | - | 10 mm | - | - | - | Afficher le produit |
MS-IG-1210 | - | 18 mm, 3/4 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
MS-IG-1410 | - | 20 mm, 22 mm, 7/8 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
MS-IG-1610 | - | 25 mm, 1 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
MS-IG-200 | - | 1/8 po, 2 mm, 3 mm | - | - | - | Afficher le produit |
MS-IG-400 | - | 1/4 po, 6 mm | - | - | - | Afficher le produit |
MS-IG-468 | - | 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 6 mm, 12 mm | - | - | - | Afficher le produit |
MS-IG-500 | - | 5/16 po, 8 mm | - | - | - | Afficher le produit |
MS-IG-600 | - | 3/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
MS-IG-612M | - | 1/4 po, 1/2 po, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm | - | - | - | Afficher le produit |
MS-IG-810 | - | 1/2 po, 12 mm | - | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.