카탈로그
튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — O-링
직선 및 티형 Ultra-Torr 진공 피팅은 반복되는 분해 및 재조립 후에도 신뢰할 수 있는 진공 밀폐를 제공합니다.
Ultra Torr Vakuumverschraubungen
Edelstahlkonstruktion, O-Ring aus Fluorkautschuk FPM; Verlässliche, wiederholbare Abdichtung; Erhältlich für Rohrgrößen von 1/16 bis 1 1/2 Zoll
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
T-0-OR-010 | PTFE | O-Ring Kenngröße 010 | - | - | - | 제품 보기 |
T-0-OR-111 | PTFE | O-Ring Kenngröße 111 | - | - | - | 제품 보기 |
VT-7-OR-001-1/2 | Fluorkautschuk FPM | 1/16 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
VT-7-OR-006 | Fluorkautschuk FPM | O-Ring Kenngröße 006 | - | - | - | 제품 보기 |
VT-7-OR-010 | Fluorkautschuk FPM | O-Ring Kenngröße 010 | - | - | - | 제품 보기 |
VT-7-OR-012 | Fluorkautschuk FPM | O-Ring Kenngröße 012 | - | - | - | 제품 보기 |
VT-7-OR-014 | Fluorkautschuk FPM | O-Ring Kenngröße 014 | - | - | - | 제품 보기 |
VT-7-OR-111 | Fluorkautschuk FPM | O-Ring Kenngröße 111 | - | - | - | 제품 보기 |
VT-7-OR-116 | Fluorkautschuk FPM | O-Ring Kenngröße 116 | - | - | - | 제품 보기 |
VT-7-OR-120 | Fluorkautschuk FPM | O-Ring Kenngröße 120 | - | - | - | 제품 보기 |
VT-7-OR-215 | Fluorkautschuk FPM | O-Ring Kenngröße 215 | - | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.