튜브 피팅 및 어댑터 — 방충 피팅
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-MD-4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-MD-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-MD-16 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - SS-MD-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-MD-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-MD-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-MD-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-400-C-MD Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-600-C-MD Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간