Raccords pour tubes moyenne pression série FK Swagelok®
Les raccords moyenne pression série FK de Swagelok améliorent la fiabilité des raccordements dans des applications difficiles, p. ex. dans les secteurs de l’exploration pétrolière et gazière, de la R&D et de l’hydrogène. Ils permettent de réaliser des raccordements étanches et fiables pour des systèmes sophistiqués utilisés dans des applications de gestion de fluides et d’étanchéité aux gaz.
Afficher tous les raccords pour tubes moyenne pressionLes raccords moyenne pression série FK Swagelok® s’installent jusqu’à cinq fois plus rapidement que des raccords filetés à extrémités coniques, ce qui réduit les coûts d’installation, d’assemblage et de maintenance. Résistants aux vibrations et étanches aux gaz, ces raccords peuvent être utilisés dans des applications dans lesquelles les pressions peuvent aller jusqu’à 1378 bar (20 000 psig). Ils sont parfaitement adaptés aux environnements difficiles exigeant des raccordements sûrs à des pressions élevées.
Fiables et efficaces, ces raccords moyenne pression offrent la robustesse nécessaire à des conditions d’utilisation intensives et protègent à la fois le personnel et l’environnement. Ils satisfont les normes CE-79 relatives aux applications qui mettent en œuvre de l’hydrogène jusqu’à 700 bar (10 150 psig) et disposent d’une cartouche préassemblée qui facilite l’installation pour un résultat précis. Leur structure simple en deux pièces et des bagues comportant un code de couleur permettent de garantir une bonne orientation des bagues et un montage correct à l’aide d’outils courants. Avec un corps fabriqué en acier inoxydable 316 écroui, ces raccords offrent une solution qui allie légèreté et faible encombrement. Les raccords série FK sont également proposés dans des versions conformes aux normes NACE MR0175/ISO 15156.
Rohrverschraubungen für mittleren Druck—Kategorien
Aufschraubverschraubungen
Sorgen Sie mit den Aufschraubverbindungen für die Aufnahme von Anschlüssen mit Außengewinde für sichere Rohrverbindungen.
Ersatzteile und Zubehör
Sets mit Muttern und Klemmringen und Messlehren für Rohrverbindungen in Anwendungen mit mittlerem Druck.
Gerade Einschraubverschraubungen
Stellen Sie leckagefreie Verbindungen in Instrumentierungssystemen und industriellen Anwendungen mit mittlerem Druck her.
Gerade Verschraubungen
Einfache Rohrverbindungen mit Winkeln, T-Stücken oder geraden Verschraubungen, erhältlich in Edelstahl 316 für mittleren Druck.
Schottverschraubungen
Die Schottverbindungen sind speziell für Schlauchdurchführungen ausgelegt und bieten einen zuverlässigen Fluidtransfer durch Platten oder Stahlwände hindurch.
Verschlusskappen und Stopfen
Sorgen Sie mit Verschlusskappen bzw. -stopfen in Anwendungen mit mittlerem Druck für eine optimale Druckabdichtung.
Catalogues des raccords pour tubes moyenne pression
Le corps des raccords FK est fabriqué en acier inoxydable 316 écroui. Légers et peu encombrants, ces raccords sont proposés dans des formes diverses – raccords droits, coudes, raccords en T – qui répondront à vos besoins. Vous trouverez des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, notices de montage, etc. – dans la documentation disponible sur cette page.
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich
Comparaison des raccords pour tubes (série FK)
Regardez et comparez les procédures de montage des raccords série FK et des raccords filetés à extrémité conique.
Comparez les raccordsLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous
agi industries
Découvrez comment Swagelok a aidé AGI Industries à atteindre une étanchéité sans faille à 15 000 psi sur 13 500 points de fuite potentiels avec les vannes et raccords Swagelok de la série FK.
Optimiser le choix des composants pour les véhicules à hydrogène
Les moyens de transport à l’hydrogène nécessitent de bien choisir des composants aux caractéristiques techniques particulières.
Étude de cas : Opérateur de plateforme offshore
Découvrez comment Swagelok a aidé un opérateur pétrolier offshore à réduire le temps d’installation et à améliorer les performances globales en remplaçant les raccords filetés à extrémité conique par des raccords Swagelok de la série FK.
La recherche collaborative de l’Empa et de Swagelok stimule l’innovation dans le domaine du transport à l’hydrogène
Le Laboratoire fédéral suisse d’essai des matériaux et de recherche (Empa) et Swagelok étudient la viabilité des modes de transport basés sur l’hydrogène. Une avancée récente issue de notre collaboration a consisté à incorporer les raccords Swagelok de la série FK dans la solution mise au point par l’Empa. L’utilisation de raccords série FK au lieu des raccords pour tubes Swagelok traditionnels a considérablement facilité l’installation, tout en améliorant l’étanchéité, la fiabilité et la sécurité des systèmes.
Raccords pour tubes moyenne pression série FK
De la construction à la mise en service en passant par l’exploitation et la maintenance au quotidien, réduire le coût total du cycle de vie est une préoccupation constante. Les raccords pour tubes série FK permettent de réduire les coûts de maintenance et sont d’une grande fiabilité – ce qui limite les immobilisations – lorsque les procédures d’assemblage sont respectées. Ces raccords peuvent également aider à atténuer l’impact environnemental de votre système en réduisant les fuites et améliorer globalement la sécurité en protégeant le système contre la corrosion.