Swagelok® Filter
Verunreinigungen können zu fehlerhaften Produkten sowie anderen nachgelagerten Problemen führen, aber die richtigen Fluidsystemfilter können Abhilfe schaffen. Falls Ihr Betrieb Nutzen aus der Entfernung von flüssigen oder Partikel-Schadstoffen aus Ihrem Fluidsystem ziehen kann, können Ihnen Swagelok Filter dabei helfen, eine zuverlässige Systemfunktion und wiederholbare Ergebnisse zu erzielen.
Filterkataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
Entfernen Systemverunreinigungen, Für Gas- und Flüssigkeitsanwendungen geeignet, Endanschlüsse 3 bis 12 mm und 1/8 bis 1/2 Zoll, Werkstoffe Edelstahl und Messing
Membralox® Keramikfiltriertechnik; Echte Swagelok® VCR® Fittings für stirnseitige Abdichtung; Partikelentzug größer als 99,9999999 % bei 0,003 μm und maximalem Durchfluss; Durchfluss bis zu 2700 std L/min
Koaleszenz- oder Partikelfiltrierung; Entwickelt für On-Line Prozessanalysegeräte; Einfacher Elementaustausch; 6 mm, 1/8 Zoll und 1/4 Zoll Endanschlüsse

Swagelok Außendiensttechniker
Nutzen Sie das weitreichende Netzwerk an Außendiensttechnikern von Swagelok auf der ganzen Welt, um Hilfe bei der Problembehebung und Optimierung Ihrer Fluid- und Probeentnahmesysteme zu bekommen.
Lernen Sie unsere Außendiensttechniker kennenSwagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Die „Lightfoot Defence Fighter Jet“ Fallstudie
Lightfoot Defence, ein führendes Unternehmen im Bereich Kühltechnik im Militär- und Handelssektor, hat mit Swagelok zusammen gearbeitet, um innovative Lösungen für den Eurofighter-Düsenjäger zu entwickeln. Erfahren Sie, wie Swagelok Fluidsystemkomponenten High-Tech-Kühlgeräte für Lightfoot geschaffen hat.

3 Regeln für die Genauigkeit eines Analysgeräts
Erfahren Sie, wie Sie drei häufige Probeentnahmesystem-Probleme vermeiden können, die zu Ungenauigkeiten des Analysegeräts führen und Ihnen Zeit und Geld kosten können.

Tipps zum Beibehalten einer repräsentativen Probe in einem analytischen Instrumentierungssystem
Das Beibehalten einer repräsentativen Probe in einem analytischen Instrumentierungssystem kann schwierig sein. Erfahren Sie von unseren Experten, wie Sie große Probleme erkennen und Komplikationen vermeiden können, die bei fehlerhaften repräsentativen Proben auftreten können.

Fragen und Antworten zu analytischen Probeentnahmeystemen mit Mike Frost
Der Swagelok Außendiensttechniker-Manager, Mike Frost, beantwortet Fragen zu häufigen Problemen in analytischen Probenahmesystemen und erteilt Ratschlähe dazu, wie sie vermieden werden können.

Filter
Swagelok stellt hochwertige Koaleszenz-Partikelfilter, Inline-Partikelfilter, T-Partikelfilter, hochreine Filter und ultrahochreine Filter für den Einsatz mit Flüssigkeiten und Gasen her. Unsere industriellen Fluidsystemfilter sind in einer Vielzahl von Filterelementmaterialien und nominalen Porengrößen erhältlich. Wenn Sie zuverlässige Filterung Ihrer Fluidsysteme benötigen, damit Sie eine Kontamination oder durch Partikel ausgelöste Durchflussprobleme in Ihrem System vermeiden, sollten Sie Swagelok-Filter wählen.