Schweißsystem — Aufspannvorrichtungen und Spannplatten
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Art.-Nr.Schweißgerät SerieRohrgröße
CWS-5FVCR-04 Serie 5 - -
Art.-Nr.Schweißgerät SerieRohrgröße
CWS-5FSP1 Serie 5 - CWS-5FSP2 Serie 5 - -
Art.-Nr.Schweißgerät SerieRohrgröße
CWS-5MWCI-04 Serie 5 1/8 Zoll und 1/4 Zoll; 6 mm CWS-5MWCI-06 Serie 5 8 und 10 mm 3/8 Zoll CWS-5MWCI-08 Serie 5 1/2 Zoll und 12 mm -
Art.-Nr.Schweißgerät SerieRohrgröße
SWS-8MFA-04 Serie 8 1/4 Zoll SWS-4MFB-04 Serie 4 1/4 Zoll -
Art.-Nr.Schweißgerät SerieRohrgröße
CWS-10UCI-12 Serie 10 3/4 Zoll CWS-5UCI-04 Serie 5 1/4 Zoll CWS-5UCI-08 Serie 5 1/2 Zoll CWS-10UCI-16 Serie 10 1 Zoll CWS-10UCI-08 Serie 10 1/2 Zoll CWS-5UCI-02 Serie 5 1/8 Zoll CWS-5UCI-06 Serie 5 3/8 Zoll CWS-5UCI-10 Serie 5 5/8 Zoll -
Art.-Nr.Schweißgerät SerieRohrgröße
CWS-10TFB Serie 10 6 bis 25 mm und 1/4 bis 1 Zoll CWS-5TFB Serie 5 3 bis 17,3 mm und 1/8 bis 5/ 8 Zoll
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden