text.skipToContent text.skipToNavigation
Regler mit Rampenfunktion von Swagelok

Regler mit Rampenfunktion von Swagelok® für Wasserstoffanwendungen

Dieser Regler mit Rampenfunktion wurde speziell für den Einsatz in Wasserstofftankstellen entwickelt. Er ist für abrupte Temperatur- und Druckänderungen ausgelegt, die die Systemintegrität beeinträchtigen können.

Der dombelastete Verhältnisregler für mittleren Druck von Swagelok® zum Einsatz in Tankanwendungen sorgt bei der Wasserstoffbetankung für einen präzisen Druckausgleich. In Verbindung mit einem PID-Regler sendet der Verhältnisregler Signale an die Dosiereinheit (Zapfsäule), um die Druckregelung bzw. die erforderliche Druckrampe für die Wasserstoffbetankung sicherzustellen. Dank der patentierten Ausführung mit vormontierter und austauschfähiger Patrone können Wartungs- und Reparaturarbeiten mühelos im System durchgeführt werden.

Spezifikationen

Körperwerkstoffe Dual zertifizierter Edelstahl 316/316L mit mind. 12 % Ni
Endanschlüsse 9/16 Zoll Konus-/Gewindeverschraubungen oder 1/2 Zoll Rohrverschraubungen der Serie FK für mittleren Druck von Swagelok®
Betriebsdrücke Bis zu 1.050 bar (15.229 psig) Eingangsdruck und 875 bar (12.690 psig) Ausgangsdruck
Temperaturbereich –40° bis 85°C (–40° bis 185°F)
Körperabdichtung 1,25 × Druckstufe (< 10 cm3/hr.), H2 equivalent

Erfahren Sie mehr über die Zertifizierungen von Swagelok im Bereich Clean Energy

Fluidsysteme mit leckagefreien Rohrverschraubungen von Swagelok<sup>®</sup>

Vergleich von Rohrverschraubungen (Serie FK)

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Installation von Rohrverschraubungen der Serie FK und Konus-/Gewindeverschraubungen der Serie IPT und vergleichen Sie diese miteinander.

Verschraubungen vergleichen

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.