용접 피팅 — 맞대기 용접 피팅
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
316L-8-ATW-3 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 1/2 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 316L-8TB7-3 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-12-ATW-3 Edelstahl 316L 3/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 3/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 316L-12MTB7-3 Edelstahl 316L 12 mm Rohrstumpfschweißenden 12 mm Rohrstumpfschweißenden 316L-12TB7-3 Edelstahl 316L 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-4-ATW-3 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 1/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 316L-4TB7-3 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-4TB7-3P Edelstahl 316L 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-6MTB7-3 Edelstahl 316L 6 mm Rohrstumpfschweißenden 6 mm Rohrstumpfschweißenden 316L-6TB7-3 Edelstahl 316L 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-8TB7-3-8-4 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-8TB7-3P Edelstahl 316L 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
316L-12-ATW-9 Edelstahl 316L 3/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 3/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 316L-12TB7-9 Edelstahl 316L 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-12TB7-9P Edelstahl 316L 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-4-ATW-9 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 1/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 316L-4TB7-9 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-6TB7-9 Edelstahl 316L 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-8TB7-9 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
316L-8TB7-6-4P Edelstahl 316L 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-8TB7-6-6 Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-12TB7-6-8 Edelstahl 316L 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-12TB7-6-8P Edelstahl 316L 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-16TB7-6-8 Edelstahl 316L 1 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-4-ATW-6-400 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 316L-6-ATW-6-600 Edelstahl 316L 3/8 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 316L-6TB7-6-4 Edelstahl 316L 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-8TB7-6-4 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
316L-4TB7-4 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간