Schläuche und flexible Rohre
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Art.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2
321-4-X-24 Edelstahl 321 1/4 Zoll Flexibles Rohrende 1/4 Zoll Flexibles Rohrende 321-4-X-24-B2 Edelstahl 321 1/4 Zoll XBA-Adapter 1/4 Zoll XBA-Adapter 321-4-X-24DFR Edelstahl 321 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 321-4-X-24DMR Edelstahl 321 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 321-4-X-24FMR Edelstahl 321 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 321-4-X-2-B2 Edelstahl 321 1/4 Zoll XBA-Adapter 1/4 Zoll XBA-Adapter 321-4-X-36DFR Edelstahl 321 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 321-4-X-36FMR Edelstahl 321 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 321-4-X-4 Edelstahl 321 1/4 Zoll Flexibles Rohrende 1/4 Zoll Flexibles Rohrende 321-4-X-6 Edelstahl 321 1/4 Zoll Flexibles Rohrende 1/4 Zoll Flexibles Rohrende 321-4-X-6-B2 Edelstahl 321 1/4 Zoll XBA-Adapter 1/4 Zoll XBA-Adapter 321-4-X-6DFR Edelstahl 321 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 321-4-X-6FMR Edelstahl 321 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 321-6-X-12 Edelstahl 321 3/8 Zoll Flexibles Rohrende 3/8 Zoll Flexibles Rohrende 321-6-X-12-B2 Edelstahl 321 3/8 Zoll XBA-Adapter 3/8 Zoll XBA-Adapter 321-6-X-24-B2 Edelstahl 321 3/8 Zoll XBA-Adapter 3/8 Zoll XBA-Adapter 321-8-X-1-B2 Edelstahl 321 1/2 Zoll XBA-Adapter 1/2 Zoll XBA-Adapter 321-8-X-24-B2 Edelstahl 321 1/2 Zoll XBA-Adapter 1/2 Zoll XBA-Adapter 321-8-X-36-B2 Edelstahl 321 1/2 Zoll XBA-Adapter 1/2 Zoll XBA-Adapter 321-8-X-3-B2 Edelstahl 321 1/2 Zoll XBA-Adapter 1/2 Zoll XBA-Adapter 321-8-X-6-B2 Edelstahl 321 1/2 Zoll XBA-Adapter 1/2 Zoll XBA-Adapter 321-4-X-12-B2 Edelstahl 321 1/4 Zoll XBA-Adapter 1/4 Zoll XBA-Adapter 321-4-X-18DFR Edelstahl 321 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 321-4-X-2 Edelstahl 321 1/4 Zoll Flexibles Rohrende 1/4 Zoll Flexibles Rohrende 321-4-X-4-B2 Edelstahl 321 1/4 Zoll XBA-Adapter 1/4 Zoll XBA-Adapter 321-4-X-4FMR Edelstahl 321 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 321-6-X-6 Edelstahl 321 3/8 Zoll Flexibles Rohrende 3/8 Zoll Flexibles Rohrende 321-8-X-12 Edelstahl 321 1/2 Zoll Flexibles Rohrende 1/2 Zoll Flexibles Rohrende 321-8-X-12DFR Edelstahl 321 1/2 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 321-4-X-12 Edelstahl 321 1/4 Zoll Flexibles Rohrende 1/4 Zoll Flexibles Rohrende 321-4-X-12DFO Edelstahl 321 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 321-4-X-12DFR Edelstahl 321 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 321-4-X-12DMR Edelstahl 321 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 321-4-X-12FMR Edelstahl 321 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 321-6-X-24 Edelstahl 321 3/8 Zoll Flexibles Rohrende 3/8 Zoll Flexibles Rohrende 321-8-X-6 Edelstahl 321 1/2 Zoll Flexibles Rohrende 1/2 Zoll Flexibles Rohrende 321-6-X-1 Edelstahl 321 3/8 Zoll Flexibles Rohrende 3/8 Zoll Flexibles Rohrende
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden