Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Tube souple en acier inoxydable 321, diam. ext. 1/4 po, longueur nominale du flexible à la fabrication 18 po, raccord VCR femelle aux deux extrémités
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Tubes métalliques convolutés
Tubes souples convolutés pour applications statiques sous vide ou à basse pression.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Gewinde und EndanschlüsseIdentifikationshilfe
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | Acier inoxydable 321 |
Dimension du raccordement 1 | 1/4 po |
Type du raccordement 1 | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique |
Dimension du raccordement 2 | 1/4 po |
Type du raccordement 2 | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique |
Diamètre du flexible | 1/4 po |
Température maximale, °F (°C) | 1000 (537) |
Température minimale, °F (°C) | 70 (20) |
eClass (4.1) | 37110202 |
eClass (5.1.4) | 37110202 |
eClass (6.0) | 37029000 |
eClass (6.1) | 37029000 |
UNSPSC (4.03) | 40141504 |
UNSPSC (10.0) | 40142016 |
UNSPSC (11.0501) | 31231300 |
UNSPSC (13.0601) | 40182400 |
UNSPSC (15.1) | 40182400 |
UNSPSC (17.1001) | 40182406 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
321-4-X-12 | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | Flexibles Rohrende | 1/4 Zoll | Flexibles Rohrende | Afficher le produit |
321-4-X-12-B2 | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | XBA-Adapter | 1/4 Zoll | XBA-Adapter | Afficher le produit |
321-4-X-12DFO | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | Afficher le produit |
321-4-X-12DFR | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | Afficher le produit |
321-4-X-12DMR | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | Afficher le produit |
321-4-X-12FMR | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | Afficher le produit |
321-4-X-2 | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | Flexibles Rohrende | 1/4 Zoll | Flexibles Rohrende | Afficher le produit |
321-4-X-24 | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | Flexibles Rohrende | 1/4 Zoll | Flexibles Rohrende | Afficher le produit |
321-4-X-24-B2 | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | XBA-Adapter | 1/4 Zoll | XBA-Adapter | Afficher le produit |
321-4-X-24DFR | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | Afficher le produit |
321-4-X-24DMR | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | Afficher le produit |
321-4-X-24FMR | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | Afficher le produit |
321-4-X-2-B2 | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | XBA-Adapter | 1/4 Zoll | XBA-Adapter | Afficher le produit |
321-4-X-36DFR | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | Afficher le produit |
321-4-X-36FMR | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | Afficher le produit |
321-4-X-4 | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | Flexibles Rohrende | 1/4 Zoll | Flexibles Rohrende | Afficher le produit |
321-4-X-4-B2 | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | XBA-Adapter | 1/4 Zoll | XBA-Adapter | Afficher le produit |
321-4-X-4FMR | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | Afficher le produit |
321-4-X-6 | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | Flexibles Rohrende | 1/4 Zoll | Flexibles Rohrende | Afficher le produit |
321-4-X-6-B2 | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | XBA-Adapter | 1/4 Zoll | XBA-Adapter | Afficher le produit |
321-4-X-6DFR | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | Afficher le produit |
321-4-X-6FMR | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | Afficher le produit |
321-6-X-1 | Edelstahl 321 | 3/8 Zoll | Flexibles Rohrende | 3/8 Zoll | Flexibles Rohrende | Afficher le produit |
321-6-X-12 | Edelstahl 321 | 3/8 Zoll | Flexibles Rohrende | 3/8 Zoll | Flexibles Rohrende | Afficher le produit |
321-6-X-12-B2 | Edelstahl 321 | 3/8 Zoll | XBA-Adapter | 3/8 Zoll | XBA-Adapter | Afficher le produit |
321-6-X-24 | Edelstahl 321 | 3/8 Zoll | Flexibles Rohrende | 3/8 Zoll | Flexibles Rohrende | Afficher le produit |
321-6-X-24-B2 | Edelstahl 321 | 3/8 Zoll | XBA-Adapter | 3/8 Zoll | XBA-Adapter | Afficher le produit |
321-6-X-3-B2 | Edelstahl 321 | 3/8 Zoll | XBA-Adapter | 3/8 Zoll | XBA-Adapter | Afficher le produit |
321-6-X-6 | Edelstahl 321 | 3/8 Zoll | Flexibles Rohrende | 3/8 Zoll | Flexibles Rohrende | Afficher le produit |
321-8-X-12 | Edelstahl 321 | 1/2 Zoll | Flexibles Rohrende | 1/2 Zoll | Flexibles Rohrende | Afficher le produit |
321-8-X-12-B2 | Edelstahl 321 | 1/2 Zoll | XBA-Adapter | 1/2 Zoll | XBA-Adapter | Afficher le produit |
321-8-X-12DFR | Edelstahl 321 | 1/2 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | Afficher le produit |
321-8-X-1-B2 | Edelstahl 321 | 1/2 Zoll | XBA-Adapter | 1/2 Zoll | XBA-Adapter | Afficher le produit |
321-8-X-24-B2 | Edelstahl 321 | 1/2 Zoll | XBA-Adapter | 1/2 Zoll | XBA-Adapter | Afficher le produit |
321-8-X-3 | Edelstahl 321 | 1/2 Zoll | Flexibles Rohrende | 1/2 Zoll | Flexibles Rohrende | Afficher le produit |
321-8-X-36-B2 | Edelstahl 321 | 1/2 Zoll | XBA-Adapter | 1/2 Zoll | XBA-Adapter | Afficher le produit |
321-8-X-3-B2 | Edelstahl 321 | 1/2 Zoll | XBA-Adapter | 1/2 Zoll | XBA-Adapter | Afficher le produit |
321-8-X-6 | Edelstahl 321 | 1/2 Zoll | Flexibles Rohrende | 1/2 Zoll | Flexibles Rohrende | Afficher le produit |
321-8-X-6-B2 | Edelstahl 321 | 1/2 Zoll | XBA-Adapter | 1/2 Zoll | XBA-Adapter | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.