Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Vakuum-Faltenbalgschlauch, Edelstahl 321, 1/2 Zoll Außendurchmesser 6 Zoll nominale flexible Länge
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Faltenbalgschläuche
Flexible, gewellte Schläuche für Vakuum- oder statische Niedrigdruckanwendungen.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Gewinde und EndanschlüsseIdentifikationshilfe
Technische Daten
Attribute | Wert |
---|---|
Körperwerkstoff | Edelstahl 321 |
Größe Verbindung 1 | 1/2 Zoll |
Typ Verbindung 1 | Flexibles Rohrende |
Größe Verbindung 2 | 1/2 Zoll |
Typ Verbindung 2 | Flexibles Rohrende |
Schlauchgröße | 1/2 Zoll |
Maximale Temperatur °F (°C) | 1000 (537) |
Minimum-Temperatur °F (°C) | 70 (20) |
eClass (4.1) | 37110102 |
eClass (5.1.4) | 37110202 |
eClass (6.0) | 37029000 |
eClass (6.1) | 37029000 |
UNSPSC (4.03) | 40141504 |
UNSPSC (10.0) | 40142016 |
UNSPSC (11.0501) | 31231319 |
UNSPSC (13.0601) | 40182400 |
UNSPSC (15.1) | 40182400 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
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
321-4-X-12 | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | Flexibles Rohrende | 1/4 Zoll | Flexibles Rohrende | Produkt anzeigen |
321-4-X-12-B2 | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | XBA-Adapter | 1/4 Zoll | XBA-Adapter | Produkt anzeigen |
321-4-X-12DFO | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | Produkt anzeigen |
321-4-X-12DFR | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | Produkt anzeigen |
321-4-X-12DMR | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | Produkt anzeigen |
321-4-X-12FMR | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | Produkt anzeigen |
321-4-X-18DFR | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | Produkt anzeigen |
321-4-X-2 | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | Flexibles Rohrende | 1/4 Zoll | Flexibles Rohrende | Produkt anzeigen |
321-4-X-24 | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | Flexibles Rohrende | 1/4 Zoll | Flexibles Rohrende | Produkt anzeigen |
321-4-X-24-B2 | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | XBA-Adapter | 1/4 Zoll | XBA-Adapter | Produkt anzeigen |
321-4-X-24DFR | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | Produkt anzeigen |
321-4-X-24DMR | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | Produkt anzeigen |
321-4-X-24FMR | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | Produkt anzeigen |
321-4-X-2-B2 | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | XBA-Adapter | 1/4 Zoll | XBA-Adapter | Produkt anzeigen |
321-4-X-36DFR | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | Produkt anzeigen |
321-4-X-36FMR | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | Produkt anzeigen |
321-4-X-4 | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | Flexibles Rohrende | 1/4 Zoll | Flexibles Rohrende | Produkt anzeigen |
321-4-X-4-B2 | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | XBA-Adapter | 1/4 Zoll | XBA-Adapter | Produkt anzeigen |
321-4-X-4FMR | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | Produkt anzeigen |
321-4-X-6 | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | Flexibles Rohrende | 1/4 Zoll | Flexibles Rohrende | Produkt anzeigen |
321-4-X-6-B2 | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | XBA-Adapter | 1/4 Zoll | XBA-Adapter | Produkt anzeigen |
321-4-X-6DFR | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | Produkt anzeigen |
321-4-X-6FMR | Edelstahl 321 | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | Produkt anzeigen |
321-6-X-1 | Edelstahl 321 | 3/8 Zoll | Flexibles Rohrende | 3/8 Zoll | Flexibles Rohrende | Produkt anzeigen |
321-6-X-12 | Edelstahl 321 | 3/8 Zoll | Flexibles Rohrende | 3/8 Zoll | Flexibles Rohrende | Produkt anzeigen |
321-6-X-12-B2 | Edelstahl 321 | 3/8 Zoll | XBA-Adapter | 3/8 Zoll | XBA-Adapter | Produkt anzeigen |
321-6-X-24 | Edelstahl 321 | 3/8 Zoll | Flexibles Rohrende | 3/8 Zoll | Flexibles Rohrende | Produkt anzeigen |
321-6-X-24-B2 | Edelstahl 321 | 3/8 Zoll | XBA-Adapter | 3/8 Zoll | XBA-Adapter | Produkt anzeigen |
321-6-X-3-B2 | Edelstahl 321 | 3/8 Zoll | XBA-Adapter | 3/8 Zoll | XBA-Adapter | Produkt anzeigen |
321-6-X-6 | Edelstahl 321 | 3/8 Zoll | Flexibles Rohrende | 3/8 Zoll | Flexibles Rohrende | Produkt anzeigen |
321-8-X-12 | Edelstahl 321 | 1/2 Zoll | Flexibles Rohrende | 1/2 Zoll | Flexibles Rohrende | Produkt anzeigen |
321-8-X-12-B2 | Edelstahl 321 | 1/2 Zoll | XBA-Adapter | 1/2 Zoll | XBA-Adapter | Produkt anzeigen |
321-8-X-12DFR | Edelstahl 321 | 1/2 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | Produkt anzeigen |
321-8-X-1-B2 | Edelstahl 321 | 1/2 Zoll | XBA-Adapter | 1/2 Zoll | XBA-Adapter | Produkt anzeigen |
321-8-X-24-B2 | Edelstahl 321 | 1/2 Zoll | XBA-Adapter | 1/2 Zoll | XBA-Adapter | Produkt anzeigen |
321-8-X-3 | Edelstahl 321 | 1/2 Zoll | Flexibles Rohrende | 1/2 Zoll | Flexibles Rohrende | Produkt anzeigen |
321-8-X-36-B2 | Edelstahl 321 | 1/2 Zoll | XBA-Adapter | 1/2 Zoll | XBA-Adapter | Produkt anzeigen |
321-8-X-3-B2 | Edelstahl 321 | 1/2 Zoll | XBA-Adapter | 1/2 Zoll | XBA-Adapter | Produkt anzeigen |
321-8-X-6-B2 | Edelstahl 321 | 1/2 Zoll | XBA-Adapter | 1/2 Zoll | XBA-Adapter | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.