text.skipToContent text.skipToNavigation
Stichprobensysteme

Swagelok® Stichprobenentnahmesysteme

Kundenspezifische angepasste Swagelok® Probenentnahmesysteme ermöglichen eine sichere und effiziente Probenahme—um Ihren werksspezifischen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden. Die Schalttafeln sind in verschiedenen Konfigurationen und mit erweiterten Funktionen erhältlich

Weitere Informationen anfordern

Konfigurierbare, lokale und zuverlässige Stichprobenentnahme-Panels für Gase und Flüssigkeiten

Wir bieten zuverlässige, voll konfigurierbare und vor Ort gebaute und unterstützte Stichprobensystem-Baugruppen in einer Vielzahl von Konfigurationen mit fortschrittlichen Eigenschaften, die Ihnen dabei helfen sollen, repräsentative gasförmige und flüssige Stichproben aus Ihren Leitungen zu entnehmen. Egal ob Sie geschlossene Proben in für Druck ausgelegte Probenahmezylinder oder einfach nur Prozessflüssigkeit in Laborflaschen aus Glas zur Analyse entnehmen möchten, bieten wir Ihnen ideale Probeentnahme-Optionen, die sicher, intuitiv und wartungsfreundlich sind und unter einer einzigen Bestellnummer bestellt werden können.

Swagelok Stichprobenentnahme-Panels

Stichprobe sample module

Probenahmemodul

Das Swagelok®Probeentnahmemodul (GSM) ist ein geschlossenes Probeentnahmesystem, das Proben aus einem Überdruckprozess entnimmt und diese an eine Stelle mit niedrigerem Druck zurück in den Prozess transportiert (z. B. an einer der Pumpe vorgelagerten Stelle); es verwendet dabei den Differenzdruck, um das Fluid durch das System zu transportieren. Proben werden in langlebigen, für Druck ausgelegten Probenahmezylindern (GSC) aus Metall erfasst. Diese verhindern, dass die Probe entweicht und schützen so den Bediener.

Eigenschaften des GSM

  • GSM-Panels weisen eine Umschaltventilkonfiguration mit zwei oder drei Swagelok®Kugelhähnen der Serie 40G auf, womit die Fluidweiterleitung gleichzeitig kontrolliert werden kann. Diese Konfigurationen reduzieren die Anzahl der erforderlichen Schritte und dernotwendigen aufeinanderfolgenden Schritte, um Fehler zu reduzieren.
  • Ein GSC ist angekoppelt und Prozessflüssigkeit wird darin ständig zirkuliert, um die Prozessbedingungen aufrechtzuerhalten. Für jedes GSM-System ist ein Probenahmezylinder (GSC) erforderlich und sollte beim Kauf eines neuen GSM separat bestellt werden.
  • Diese Leitung stellt eine Verbindung zum Probeentnahmesystem her und führt dann zum Prozess zurück oder zum Abfackeln. Das GSM kann immer der Bypass- oder Probeentnahme-Position belassen werden, damit die Transportleitungen frisch und bereit für die nächste Probeentnahme bleiben.
  • Zu jedem GSM-System sind eine Berstscheibe und ein Überströmventil optional erhältlich, wenn Überdruck ein Besorgnis ist. Jedes Probeentnahmesystem ist mit Swagelok® Rohrverschraubungen ausgestattet, um das Leckagepotenzial zu reduzieren.
Stichprobe sample liquid systems

Stichprobenflüssigkeitssystem

Das Swagelok®Grab Sample Liquid (GSL) ist ein Probeentnahmesystem nur für Flüssigkeiten, das Flüssigkeiten in einer nicht druckbelasteten Laborflasche mit einer selbstdichtenden Septumkappe in Anwendungen entnimmt, in denen das Prozess-Fluid bei Lagerung unter atmosphärischem Druck nicht fraktionieren kann.

Eigenschaften des GSL

  • Swagelok-GSL-Systeme mit festem Volumen verwenden das gleiche Umschaltventil wie ein GSM-System, um vereinfachten Betrieb für komplexe Aufgaben bereit zu stellen. Wie das GSM< werden GSL-Systeme mit Swagelok Rohrverschraubungen zusammengebaut und vermeiden somit potenzielle Leckagepunkte von NPT-Fittings.
  • Das GSL kann auch günstigere Glass- oder Polyethylen-Laborflaschen verwenden, um Proben zu entnehmen und aufzubewahren. Die Verwendung von Flaschen gibt unverzügliches Feedback bezüglich der visuellen Qualität des Probenstroms.
  • Proben können ohne Risko des Verschüttens oder Verdampfens entnommen und transportiert werden. Ein Griff mit Federrückholung auf dem Probeentnahmemechanismus verhindert eine ungeplante Dispensierung.

Von Swagelok-Ingenieuren entwickelt. Für Sie optimiert.

Alle Swagelok Stichprobenentnahmesysteme wurden entwickelt, um Sie, Ihr Personal und Ihre Profitabilität zu schützen und werden dann vor Ort durch Fluidsystemexperten konfiguriert, um Ihren Anforderungen zu entsprechen.

Sicherheit

Entwickelt für Sicherheit

Swagelok Stichprobenentnahmesysteme trennen den Prozessdruck von der Probenflasche und dem Benutzer und verhindern ein Überfüllen und Überdruck. Unsere Panels werden auch mit Funktionen ausgestattet, die Bedienerfehler verhindern, wie zum Beispiel ein Griff mit Federrückholung am Probenentnahmemechanismus des GSL, um eine ungewollte Entnahme zu verhindern.

Einfachheit of use

Anwenderfreundlich

Swagelok Stichprobenentnahmesysteme sind so entwickelt, dass Sie die Anzahl der aufeinanderfolgenden Schritte reduziert die notwendig sind, um eine Probe zu entnehmen und für optimale Wartung. Eine Umschaltventil-Konfiguration auf den GSM und GSL-Panels mit festem Volumen gestatten die gleichzeitige Steuerung der Fluid-Weiterleitung. Der Betreiber kann die Reihenfolge deutlich erkennen und Bauteile, wie Manometer, können während Wartungsarbeiten isoliert werden, um Ausfallzeiten auf ein Minimum zu reduzieren.

Swagelok grab sampling systems are designed for reliable results

Für zuverlässige Ergebnisse entwickelt

Geschlossene GSM-Probeentnahme-Panels liefern frische Proben an Zylinder, in denen dieselben Prozessbedingungen vorherrschen wie bei der Probeentnahme, um eine repräsentative Probe zu garantieren. GSL verwendet Laborflaschen, die auch unverzügliches Feedback bezüglich der visuellen Qualität des Probenstroms geben. Alle unsere Stichproben-Panels werden mit Swagelok Rohrverschraubungen montiert, um potenzielle Leckpunkte zu reduzieren.

Zweckmäßige Standard-Baugruppen, die alle Bedürfnisse erfüllen

Sowohl GSM- als auch GSL-Probennahmesystem-Panel-Typen sind mit festem Volumen erhältlich, die den Prozessdruck von der Probenflasche und dem Benutzer trennen und ein Überfüllen und Überdruck vermeiden. Diese Tabelle liefert eine Zusammenfassung häufiger Systemkriterien und das für die aufgelisteten Kombinationen empfohlene Probenahmesystem.

Swagelok Probeentnahmesysteme können mit verschiedenen Zubehörteilen individuell angepasst werden, um die Bedürfnisse in Ihrem Betrieb einzugehen, wie zum Beispiel durch zusätzliche Instrumentierung, Proben-Kühlaggregate, Automatisierung, ungewöhnliche Legierungen, unterschiedliche Montageoptionen und mehr.

Montage und Unterstützung vor Ort. Zuverlässige, langlebige Lösungen.

Das Team von Ihrem autorisierten Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort wird eng mit Ihnen zusammenarbeiten, um Ihnen dabei zu helfen, die richtigen Panels und die richtige Konfiguration für Ihr Probeentnahmesystem zu finden. Jedes Stichproben-Panel wird in Ihrem Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum von erfahrenen Fluidsystem-Technikern nach Ihren Angaben gebaut. Alle Swagelok Stichprobenentnahme-Baugruppen werden gründlich getestet und haben eine begrenzte lebenslange Garantie durch Swagelok.

Leicht zugängliche Unterstützung bei der Probenahme

Wenn Sie sich für eine Investition in Swagelok® Stichproben-Panels entscheiden, um Ihre Probeentnahmen zu standardisieren und zuverlässiger zu machen, arbeitet Ihr Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort mit Ihnen daran, das richtige Panel und die richtige Konfiguration für Ihre Anforderungen zu finden. Jedes Stichproben-Panel wird in Ihrem Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum von erfahrenen Fluidsystem-Experten nach Ihren Angaben gebaut, und dieses Team wird Ihr System nach der Montage unterstützen.

WEITERE INFORMATIONEN ZUR STICHPROBENENTNAHME ANFORDERN

Was können Sie erwarten, wenn Sie ein Swagelok Stichprobenentnahmesystem bestellen

Der Prozess zum Identifizieren, individuellen Anpassen und Warten der richtigen Stichprobenlösung für Ihr Werk sieht wie folgt aus:

Schutzhelm-Symbol

Evaluierung

Benötigen Sie Unterstützung bei der Suche eines Systemdesigns, das wiederholbare, repräsentative Proben schnell und kostenwirksam liefert? Ein Team an Probenentnahme-Experten kann Ihre derzeitigen Probeentnahmesysteme evaluieren und ggf. Ihre Bedürfnisse beurteilen. Wenn Sie bereits eine bestimmte Spezifikation geplant haben, können Sie diesen Schritt überspringen. Wenn Sie eine tiefere Analyse Ihrer Probeentnahmesysteme und -verfahren wünschen, kann unser Team an Außendiensttechnikern Ihr Werk besuchen, um Ihnen Swagelok® Stichproben-Evaluierung und Beratungsdienste zu bieten, die Ihnen dabei helfen,Probleme bei der Probeentnahme zu finden und zu lösen, um:

  • die Betriebsleistung zu verbessern
  • potenzielle Sicherheits- und Umweltprobleme zu eliminieren
  • repräsentativere Proben regelmäßig zu erhalten

Notizpapier-Symbol

Empfehlungen

Unser Team wird mit Ihnen eine Checkliste mit Details bearbeiten, damit Sie ein Probeentnahme-Panel wählen können, dass Ihren Anforderungen entspricht. Basierend auf den ermittelten Parametern prüft ein zertifizierter Swagelok-Ingenieur Ihre Informationen und empfiehlt dann das richtige Panel für Sie. Wir evaluieren u.a. die folgenden Kriterien:

  • Temperatur
  • Druck
  • Phase
  • Behältertyp
  • Werkstoffe
  • Ort der Montage

Schieberegler-Symbol

Konfiguration

Mit unseren Standard-Paneldesigns als Plattform können wir mit Ihrem Team zusammenarbeiten, um Ihre individuelle Lösung zu entwickeln:

  • Wir tauschen vergleichbare Swagelok und Nicht-Swagelok-Produkte aus
  • Wir fügen Ventile, Durchflussmesser und andere Produkte in existierenden Schaltplänen hinzu
  • Wir nehmen Änderungen am Layout und strukturelle Änderungen/Ergänzungen vor
  • Wir verändern die Rohrgrößen (größer/kleiner oder metrisch/zöllig)
  • Wir empfehlen alternative Werkstoffe
  • Wir besprechen die Durchfluss-/Druckabfall-Berechnungen mit Ihnen
  • Wir geben Empfehlungen zur Größe der Kühl-/Heizaggregate und Gehäuseheizungen

Messen-Symbol

Zusammenbau

Wir bauen das Probeentnahmesystem für Sie zusammen; wir stellen das System her und testen die Zuverlässigkeit des Systems. Sogar die Swagelok-Techniker vor Ort nehmen an zahlreichen Schulungen und Zertifizierungen teil, um sicherzugehen, dass Ihr Probeentnahme-Panel allen Richtlinien entspricht und nach Ihren Vorgaben gebaut wird, und unsere zertifizierten Ingenieure überwachen alle Prozessschritte.

Trainingssymbol

Schulungen

Wir bieten Ihren Technikern praktische Schulungen zur Verwendung und Wartung Stichprobenentnahmesystemen, sobald Ihre Panels montiert sind. Wir bieten Ihrem Team auch Swagelok® Probeentnahmesystem-Schulungen, die auf den Lehren des Industriexperten Tony Waters basieren, und das Wissen vermitteln, das notwendig ist, um kostspielige Probleme zu verhindern, zu diagnostizieren und zu eliminieren:

Vertrauen Sie einem branchenführenden Unternehmen für Probeentnahmen. Vertrauen Sie Ihren Ergebnissen.

Erfahren Sie mehr über die Vorteile von Swagelok Lösungen zur Stichprobenentnahme und wie die richtige Unterstützung vor Ort durch Probeentnahmesystem-Experten Wert für Ihre Organisation schaffen kann.

WEITERE INFORMATIONEN ZUR STICHPROBENENTNAHME ANFORDERN

Sehen Sie sich unseren Anwendungsleitfaden an

Finden Sie die detaillierten Informationen zu unseren Systemen

Swagelok Stichprobenentnahme-Evaluierung und Beratungsdienste

Einführung in die Stichprobenentnahme

Erfahren Sie mehr über die besten Praktiken für die Stichprobenentnahme für gasförmige und flüssige Medien, über die Merkmale gut entwickelter und leicht zu bedienender Stichprobensysteme und darüber, wie Sie eine zuverlässige Genauigkeit bei der Stichprobenentnahme erreichen.

Lesen Sie das Weißbuch

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Ein Ingenieur testet ein Swagelok Stichprobenentnahme-Panel
Bewährte Verfahren für die Probernahme von Gasen und flüchtigen Flüssigkeiten

Lesen Sie mehr zu den häufigen Problemen mit flüchtigen Flüssigkeiten und der Gasstichprobenentnahme und erfahren Sie, wie Sie diese Problem emit den richtigen Verfahren und dem richtigen Equipment lösen können.

Ein Ingenieur testet ein Swagelok Stichprobenentnahme-Panel
Strategien für flüssige Stichprobenentnahme zur Kostenkontrolle

Entdecken Sie mehrere Strategien, um Kosten in Ihren Flüssigkeiten-Probeentnahmenprozessen zu reduzieren und Fehler zu minimieren, indem Sie Ihre Prozesbedingungen validieren und die Qualität des Endprodukts analysieren.

Ein Swagelok-Ingenieur inspiziert ein Stichproben-Panel
Wie Sie häufige Probleme bei der Stichprobenentnahme lösen können

Es gibt häufig verwendete Fluidsysteme, die für einen erfolgreichen Betrieb wichtig sind, und die Vergabe der Herstellung dieser Systeme kann sehr vorteilhaft sein, wenn Sie nicht genügend Ressourcen haben. Erfahren Sie, wie es funktioniert.

Swagelok Stichprobenentnahme-Panel
Stichprobenentnahme—Grundlagen: Werkskosten reduzieren

Stichprobeentnahmesysteme ermöglichen eine sichere und effiziente Probenahme, damit Sie die chemische Zusammensetzung Ihres Produkts validieren können. Lernen Sie von Swagelok-Experten, wie Sie die Zuverlässigkeit Ihrer geschlossenen Systeme erhöhen und gleichzeitig die Werkskosten reduzieren können.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.