text.skipToContent text.skipToNavigation
Manometer für ultrahochreine und Anwendungen und sauberer Trockenluft

Swagelok® Manometer für ultrahochreine und Anwendungen mit sauberer Trockenluft

Swagelok Manometer für ultrahochreine und Anwendungen mit sauberer Trockenluft haben eine Rohrfeder zur Überwachung des positiven Systemdrucks und des Vakuums.

Weitere Informationen anfordern

Die Manometer der Serien PGU und PGC können bei einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, von der Gasverteilung bis zu Prozessgeräten. Ihre Genauigkeit entspricht ASME B40.1 und Zifferblattgrößen von 50 mm (2 Zoll), ± 2% / 1% / 2% vom Messbereich (ASME B40.1, Güte A, EN 837-1 Klasse 2.5, JIS B7505 Klasse 2.5) und 40 mm (1 1/2 Zoll), ± 3% / 2% / 3% vom Messbereich (ASME B40.1, Güte B, EN 837-1 Klasse 4, JIS B7505 Klasse 4) sind verfügbar.

Manometer der Serie PGU sind UHP „gereinigt“ für Halbleiter-Gasanwendungen gemäß SEMI/SEMATECH und werden in einem Klasse 100/10 Reinraum gereinigt und verpackt und haben 316L VAR Endanschlüsse.

Manometer der Serie PGC werden in einem Klasse 100 Reinraum gereinigt und verpackt und haben 1/4 Zoll NPT-Endanschlüsse.

Technische Daten

Messbereiche Serie PGU: Vacuum bis 200 bar, 3000 psi oder 21 MPa
Serie PGC: Vacuum bis 400 bar, 6000 psi oder 40 MPa
Zifferblattgrößen 40 und 50 mm (1 1/2 und 2 Zoll)
Genauigkeit In Übereinstimmung mit ASME B40.100, EN837-1 und JIS B7505-Standards
Temperaturbereich
Umgebungstemperatur: –40 bis 60 °C (–40 bis 140 °F)
Medium –40 bis 100 °C (–40 bis 212 °F)
Endanschlüsse
Serie PGU 1/4 Zoll VCR® Innengewinde, 1/4 Zoll drehbares VCR Außengewinde, 1/4 Zoll integriertes VCR-Außengewinde, 1,5 Zoll Durchfluss, oberflächenmontiert
Serie PGC 1/4 Zoll NPT Außengewinde
Tests und Kalibrierung Jedes ultrahochreine und saubere Trockluft-Manometer wird 100% werkseitig kalibriert und mit einem Heliumlecktest auf eine maximale Leckrate von 1 × 10–-9 std cm3/s geprüft.

Manometerkataloge

Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

Ein vorkonstruiertes Untersystem von Swagelok

Geringere Raumanforderung, große Auswirkung: Wie man Manometerversagen entdecken und sich davor schützen kann

Erfahren Sie, die Zeichen eines beschädigten Manometers zu erkennen, um Risiken für Mitarbeiter zu und kostspielige Ausfallzeiten aufgrund von Reparaturarbeiten zu minimieren.

Erfahren Sie, wie Sie Manometerversagen verhindern können

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Montage einer Swagelok Rohrverschraubung
Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckage

Leckage in Fluidsystemen ist in den meisten Werken ein üblicher Zustand. Erfahren Sie, wie und warum Leckagen entstehen, wie deren Ort festgestellt und diese getestet werden können und wie eine Strategie entwickelt werden kann, um Lecks im gesamten Werk zu untersuchen und zu reduzieren.

Bluefors, ein Hersteller von  Mischungskryostaten, verlässt sich auf Swagelok für Fluidsystem-Komponenten und -Lösungen.
Zuverlässige Fluidsystem-Lösungen für die noch unerschlossenen wissenschaftlichen Bereiche

Erfahren Sie, warum der finnische Hersteller von Mischungskryostaten, Bluefors, sich auf Swagelok für Fluidsystem-Komponenten und -Lösungen verlässt, die bei der Quantenrechnung, experimentellen Physik und mehr helfen.

Ein Ingenieur inspiziert ein Präzisions-Fluidsystem in einem kundeneigenen System
Wie die Fluidsystemherstellung Ressourceneinschränkungen mildern kann

Es gibt häufig verwendete Fluidsysteme, die für einen erfolgreichen Betrieb wichtig sind, und die Vergabe der Herstellung dieser Systeme kann sehr vorteilhaft sein, wenn Sie nicht genügend Ressourcen haben.

Mitarbeiter besprechen die Prozessmessung in einem Werk
Prozessmessung– Impulsleitung Bewährte Praktiken

Es kann schwierig sein, Probleme in Ihrer Prozessinstrumentierungsanwendung zu finden, wenn Sie sich nur auf den Transmitter konzentrieren. Lernen Sie mithilfe der Tipps und bewährten Praktiken von Swagelok, wie Sie Probleme in Ihrer Prozessinstrumentierungsleitung lösen können.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.