text.skipToContent text.skipToNavigation
Manometer für allgemeine Anwendungen mit ECE-R110-Zulassung, Serie PGN

Swagelok® Manometer für allgemeine Anwendungen mit ECE R110 Zulassung (Serie PGN)

Erhalten Sie genaue Druckmessungen in Anwendungen in Erdgas-Fahrzeugen mit ECE R110 zertifizierten Anwendungen.

Weitere Informationen anfordern

Manometer der Serie PGN sind Allzweck-Manometer mit ECE R110-Zertifizierung zum Einsatz in Erdgas-Fahrzeugen. Sie haben eine Sichtscheibe aus Polycarbonat für zusätzlichen Schutz

Zifferblattgrößen 50 und 63 mm (2 und 2 1/2 Zoll) sind verfügbar und haben einen Anzeigenbereich von 0 bis 40 MPa (400 bar, 6000 psi). Die Bohrungsgröße beträgt 0,58 mm( 0,023 Zoll).

Zu den Optionen zählen Messingendanschlüsse mit Rohrfeder (50 mm [2 Zoll] Manometer [nur Modell 50]), ein Messwandlerausgang verfügbar auf einem 50 mm Manometern mit Messing-Endanschlüssen und Materialzertifizierungen.

Manometerkataloge

Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

Ein vorkonstruiertes Untersystem von Swagelok

Geringere Raumanforderung, große Auswirkung: Wie man Manometerversagen entdecken und sich davor schützen kann

Erfahren Sie, die Zeichen eines beschädigten Manometers zu erkennen, um Risiken für Mitarbeiter zu und kostspielige Ausfallzeiten aufgrund von Reparaturarbeiten zu minimieren.

Erfahren Sie, wie Sie Manometerversagen verhindern können

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Montage einer Swagelok Rohrverschraubung
Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckage

Leckage in Fluidsystemen ist in den meisten Werken ein üblicher Zustand. Erfahren Sie, wie und warum Leckagen entstehen, wie deren Ort festgestellt und diese getestet werden können und wie eine Strategie entwickelt werden kann, um Lecks im gesamten Werk zu untersuchen und zu reduzieren.

Die Herstellung von Green Alternative Systems Manufacturing beginnt bei Swagelok, dank unserer kundenspezifischen Lösungen
Die Herstellung von Green Alternative Systems Manufacturing beginnt bei Swagelok, dank unserer kundenspezifischen Lösungen

Erfahren Sie, wie die Zusammenarbeit mit Swagelok dem Unternehmen Green Alternative Systems dabei geholfen hat, um die Produktion zu beschleunigen, Arbeitskosten zu reduzieren und die Systemqualität und -zuverlässigkeit zu garantieren.

Ein Ingenieur inspiziert ein Präzisions-Fluidsystem in einem kundeneigenen System
Wie die Fluidsystemherstellung Ressourceneinschränkungen mildern kann

Es gibt häufig verwendete Fluidsysteme, die für einen erfolgreichen Betrieb wichtig sind, und die Vergabe der Herstellung dieser Systeme kann sehr vorteilhaft sein, wenn Sie nicht genügend Ressourcen haben.

Mitarbeiter besprechen die Prozessmessung in einem Werk
Prozessmessung– Impulsleitung Bewährte Praktiken

Es kann schwierig sein, Probleme in Ihrer Prozessinstrumentierungsanwendung zu finden, wenn Sie sich nur auf den Transmitter konzentrieren. Lernen Sie mithilfe der Tipps und bewährten Praktiken von Swagelok, wie Sie Probleme in Ihrer Prozessinstrumentierungsleitung lösen können.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.