text.skipToContent text.skipToNavigation
智能产品

Swagelok® Smart-Produkte

Swageloks Temperatur-Messumformer ( Serie PTX) und das digitale Ventilsteuermodul VCM arbeiten zusammen, um kritische Durchflussmengen, die Temperatur und den Druck von Prozessprobenströmen, die für Prozessanalysegeräte bestimmt sind, zu erfassen und darüber zu berichten.

Weitere Informationen anfordern

Eigensichere Druck- und Temperatur-Messumformer ( Serie PTX)

Die PTX-Messwandler von Swagelok wurden speziell dazu konzipiert, Druck und Temperaturen von Fluiden in Probensystemen zu messen. Beide Modelle liefern eine drastische Reduzierung der Verzögerungszeit durch kleine Fließwege und dem Design eines schnellen Spülbereichs und sind mit 1/4 Zoll und 6 mm Swagelok Rohrverschraubungen oder Modularsystem-Endanschlüssen der Serie MPC erhältlich..

Das eigensichere Modell ist international zur Verwendung in Gefahrenzonen (Klasse I , Division 1/ ATEX Zone 0) zugelassen und kommuniziert mit traditionellen Automatisierungsgeräten mit geeignetn analogen Eingaben. Das digitale Modell ist zum Einsatz in Gefahrenzonen der Klasse 1, Division 2, zugelassen und kommuniziert mit dem digitalen VCM-Steuerungsmodul von Swagelok VCM oder anderen DeviceNet™-Produkten.

Digitale Ventilsteuermodule (VCM)

Das Swagelok® VCM nutzt eine ausgeklügeltes Steuer- und Überwachungssystem zum Betreiben von bis zu sechs pneumatischen Stromauswahlventilen oder anderen separaten Ventilen. Dieses kompakte System reduziert komplizierte Verkabelungen und verringert den Gesamtstromverbrauch. Ein zum Einsatz in Gefahrenzonen der Class 1, Division 2, zugelassenenes Gerät. es kommuniziert mit anderen Systemen über eine DeviceNet™ Netzwerkschnittstelle und akzeptiert digitale Inputs (optional).

Erfahren Sie mehr über Smart-Produkt-EDS-Dateien

Smart-Produkte—Kataloge

Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

Tips to Maintaining a Representative Sample in an Analytical Instrumentation System

Maintaining a representative sample within an analytical instrumentation system can be difficult. Learn how to identify major issues and avoid complications associated with a compromised representative sample from the experts at Swagelok.

Maintain Representative Samples

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

配备世伟洛克阀门和仪表的分析仪表面板
Tipps zum Beibehalten einer repräsentativen Probe in einem analytischen Instrumentierungssystem

Das Beibehalten einer repräsentativen Probe in einem analytischen Instrumentierungssystem kann schwierig sein. Lernen Sie von unseren Experten, wie Sie große Probleme erkennen und Komplikationen vermeiden können, die bei fehlerhaften repräsentativen Proben auftreten können.

机械密封支持系统解决方案聚焦
Spotlight auf mechanischen Gleitring-Dichtungssystem-Lösungen

Sehen Sie, wie die Swagelok® mechanischen Gleitring-Dichtungssysteme für API Standard 682 die besten Verfahren für API 682 mit einschließt und dann sogar noch einen Schritt weitergeht und Designprinzipien integriert, die dazu führen, dass das System einfacher zu installieren und zu warten ist.

工程师检查定制组件上的小孔径流体系统
Wie die Fluidsystemherstellung Ressourceneinschränkungen mildern kann

Es gibt häufig verwendete Fluidsysteme, die für einen erfolgreichen Betrieb wichtig sind, und die Vergabe der Herstellung dieser Systeme kann sehr vorteilhaft sein, wenn Sie nicht genügend Ressourcen haben.

工人们讨论工厂的工艺测量
Prozessmessung– Impulsleitung Bewährte Praktiken

Es kann schwierig sein, Probleme in Ihrer Prozessinstrumentierungsanwendung zu finden, wenn Sie sich nur auf den Transmitter konzentrieren. Lernen Sie mithilfe der Tipps und bewährten Praktiken von Swagelok, wie Sie Probleme in Ihrer Prozessinstrumentierungsleitung lösen können.