text.skipToContent text.skipToNavigation
Металлический пробоотборный цилиндр Swagelok

Swagelok® Probeentnahmezylinder

Swagelok bietet eine große Auswahl an Probeentnahmezylinder, die mit mehreren Transportbranche-Normen für den Transport von Chemikalien konform sind. Diese langlebigen, für Druck ausgelegten Metallzylinder verhindern auch, dass Proben während einer Stichprobenentahme verlorengehen, und sie können einfach gereinigt werden.

Probenentnahmezylinder—Kataloge

Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

Система пробоподготовки для поточного анализа

Swagelok® Probeentnahmesystem-Schulung

Lernen Sie das Design effektiver Probeentnahmesysteme sowie die Diagnose und Eliminierung von Problemen mit existierenden Systemen, das Erhöhen der Genauigkeit und Effizienz und das Reduzieren von Kosten. Eignen Sie sich, unabhängig von Industrie oder Erfahrung, wertvolles Wissen von unseren erfahrenen Schulungsleitern an, die alle mehr als 30 Jahre Erfahrung aufweisen.

Erfahren Sie mehr über die Probeentnahmesystem-Schulung

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Аналитическая контрольно-измерительная система Swagelok
Tipps zum Beibehalten einer repräsentativen Probe in einem analytischen Instrumentierungssystem

Das Beibehalten einer repräsentativen Probe in einem analytischen Instrumentierungssystem kann schwierig sein. Erfahren Sie, wie Sie große Probleme erkennen und Komplikationen vermeiden können, die bei fehlerhaften repräsentativen Proben auftreten können.

Система отбора лабораторных проб Swagelok
Stichprobenentnahme—Grundlagen: Werkskosten reduzieren

Stichprobeentnahmesysteme ermöglichen eine sichere und effiziente Probenahme, damit Sie die chemische Zusammensetzung Ihres Produkts validieren können. Lernen Sie von Swagelok-Experten, wie Sie die Zuverlässigkeit Ihrer geschlossenen Systeme erhöhen und gleichzeitig die Werkskosten reduzieren können.

Решения Swagelok для отбора лабораторных проб
Verbessern Sie die Qualität durch Auswahl des richtigen Stichprobenentnahmesystems

Erfahren Sie, wie Ihnen Swagelok dabei helfen kann, das richtige Stichprobenentnahmesystem auszuwählen und lernen Sie andere Grundlagen und bewährte Verfahren zur Stichprobenentnahme, um die Qualität des Endprodukts zu garantieren.

Сервисы Swagelok по обследованию систем отбора лабораторных проб
Wie Sie häufige Probleme bei der Stichprobenentnahme lösen können

Es gibt häufig verwendete Fluidsysteme, die für einen erfolgreichen Betrieb wichtig sind, und die Vergabe der Herstellung dieser Systeme kann sehr vorteilhaft sein, wenn Sie nicht genügend Ressourcen haben.

Пробоотборный цилиндр

Probenahmezylinder

Beim Transport von Chemikalien müssen Sie sich sicher sein können, dass die Integrität Ihres Produkts beibehalten wird und die Personen, die mit Ihren Behältern umgehen, geschützt werden. Swagelok hat eine große Auswahl an Zylindern im Angebot, welche die Anforderungen von DOT, Transport Canada und TPED für den Transport von Chemikalien erfüllen. Diese Zylinder haben eine beständige Wandstärke, glatte Übergänge an der Innenseite die eine einfache Reinigung ermöglichen und dickwandige Anschlüsse, die ein Aufweiten der Gewinde verhindern.

Wir bieten Folgendes:

  • Einseitig offene Zylinder, beidseitig offene Zylinder und Miniatur-Probenentnahmezylinder
  • Volumen von 10 bis 3785 cm3 (1 US-Gallone)
  • Die Zylinder werden aus 304L, 316, 316L und Alloy 400 hergestellt
  • Produkte mit Arbeitsdrücken bis 344 bar (5000 psig).
  • Verschiedene Optionen einschließlich integrierte Ventile, Tauchrohre, Farbkodierung und Spezialbeschichtungen
  • Diese Zylinder können mit Swagelok® Stichprobenentnahmemodulen verwendet werden, um kontinuierlich zirkulierende Fluide zur späteren Analyse zu kontrollieren.