text.skipToContent text.skipToNavigation
减压调压阀,圆顶加载

Swagelok® Druckminderungsregler, dombelastet

dombelastete Druckminderungsregler erfüllen die Bedingungen zahlreicher Drücke, Temperaturen und Durchflussbedingungen.

Weitere Informationen anfordern

Dombelastete Druckminderungsregler minimieren die Reglerdifferenz durch Ausgleich des Domdrucks mit der Kraft des Ausgangsdrucks, sie liefern dynamische Druckkontrolle für konsistenten nachgelagerten Druck bei Durchflussschwankungen und sichere Kontrolle durch Ausgleich des Domdrucks mit der Kraft des Ausgangsdrucks.

Die folgenden Modelle sinderhältlich:

Luftbeaufschlagte Ratio-Druckminderungsregler—Serie RA

Optionen

  • Verfügbare Druckverhältnisse Dom-Ausgang: 1 bis 15, 1 bis 40 oder 1 bis 70
  • NACE MR0175/ISA 15156 kompatible Modelle
  • Spezialreinigung gemäß ASTM G93 Stufe C
  • Manometeranschlüsse— 4 verschiedene Konfigurationen

Dombelastete Differenzialdruck-Druckminderungsregler—Serie RD(H)6DP

Technische Daten

  • Druckverhältnis Dom-Ausgang von — 1:1

Optionen

  • NACE MR0175/ISA 15156 kompatible Modelle
  • Spezialreinigung gemäß ASTM G93 Stufe C
  • Manometeranschlüsse— 4 verschiedene Konfigurationen

Kompakte Dombelastete Druckminderungsregler—Serie RD2

Optionen

  • NACE MR0175/ISA 15156-konforme Modelle Spezialreinigung gemäß ASTM G93 Stufe C
  • Kein Filter
  • Satz zur Schalttafelmontage (keine Demontage erforderlich)

Dombelastete Druckminderungsregler für allgemeine Anwendungen—Serien RD(H)6 und RD(H)8

Technische Daten

  • Druckverhältnis Dom-Ausgang von — 1:1
  • Anschlüsse — 1/4 Zoll NPT-Innengewinde Manometeranschluss

Optionen

  • NACE MR0175/ISA 15156 kompatible Modelle
  • Spezialreinigung gemäß ASTM G93 Stufe C
  • Pilotregler
  • Manometeranschlüsse— 4 verschiedene Konfigurationen

Dombelastete Druckminderungsregler für allgemeine Anwendungen — Serie RD(H)10

Technische Daten

  • Druckverhältnis Dom-Ausgang von — 1:1

Optionen

  • Pilotdruckregler für bessere Leistung
  • Externe Rückführung (ER) für bessere Leistung
  • ER zum Pilotregler auf 20 bar (290 psig) begrenzt
  • ER zum Hauptregler vom Standard-Ausgangsdruckbereich begrenzt
  • NACE MR0175/ISO 15156 kompatible Modelle
  • Spezialreinigung gemäß ASTM G93 Stufe C
  • Manometeranschlüsse

Hochreine Gasdruckregler für hohen Durchfluss, Serie HF

Technische Daten

  • Oberflächenbeschaffenheit — 5 µin. Ra elektropoliert
  • Körper-Werkstoff Edelstahl — 316L VIM-VAR

Optionen

  • Durchfluss bis zu 300 std L/min
  • Endanschlüsse/Montagetypen: 1/4 Zoll VCR® zweiteilige Muttern, 1/4 Zoll 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden

Dom-Druckregler mit integrierter Pilotsteuerung—Serien RD(H)15 und RD(H)20

Technische Daten

  • Druckverhältnis Dom-Ausgang von — 1:1
  • Zuströmdruckeffekt — 0,3% des Eingangsdruckabfalls

Optionen

  • Externe Rückführung (ER) für bessere Leistung
  • ER zum Pilotregler auf 20 bar (290 psig) begrenzt
  • ER zum Hauptregler vom Standard-Ausgangsdruckbereich begrenzt
  • NACE MR0175/ISO 15156 kompatible Modelle
  • Spezialreinigung gemäß ASTM G93 Stufe C

Dom-Druckminderungsregler mit integrierter Pilotsteuerung—Serien RD(H)25, RD(H)30 und RD(H)40

Technische Daten

  • Druckverhältnis Dom-Ausgang von — 1:1
  • Zuströmdruckeffekt — 0,8% des Eingangsdruckabfalls (nur RD(H)25)

Optionen

  • Externe Rückführung (ER) für bessere Leistung
  • ER zum Pilotregler auf 20 bar (290 psig) begrenzt
  • ER zum Hauptregler vom Standard-Ausgangsdruckbereich begrenzt
  • NACE MR0175/ISO 15156 kompatible Modelle
  • Spezialreinigung gemäß ASTM G93 Stufe C

Niederdruck-, Hochempfindlichkeits-Dom-Druckminderungsregler mit integrierter Pilotsteuerung (Serien LPRD20 und LPRD40)

Optionen

  • Spezialreinigung gemäß ASTM G93 Stufe C

Druckminderungsregler, dombelastet—Kataloge

Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

世伟洛克调压阀流量曲线生成器

Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl der richtigen Regler?

Vergleichen Sie die Leistung unterschiedlicher Regler unter unterschiedlichen Anwendungsbedingungen mit unserem Generator des Druckregler-Durchflussdiagramms.

Finden Sie den richtigen Regler

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

调压阀中的供压效应
Kontrolle des Zuströmdruckeffekts (Supply Pressure Effect - SPE) in einem Regler

Der Zuströmdruckeffekt, der auch als Abhängigkeit bekannt ist, ist eine umgekehrte Beziehung zwischen den Eingangs- und Ausgangsdruckvariablen in einem Regler. Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie dieses Phänomen in Ihren Druckreglern kontrollieren können.

世伟洛克 RHPS 系列调压阀
Wie gründliche Tests eine zuverlässige Reglerleistung garantieren

Haben Sie sich jemals gefragt, welche Tests für ein Produkt notwendig sind, um unter extremen Bedingungen betrieben zu werden? Sehen sie sich ein Labor hinter den Kulissen an und erfahren Sie mehr über die Entwicklung der Druckregler der Serie RHPS, die bei Temperaturen von weit unter Null Grad eingesetzt werden können.

展示衰减的流量曲线图
Wie Sie ein Druckregler-Durchflussdiagram abflachen, um die Regeldifferenz zu minimieren

Die Reglerdifferenz ist ein Problem in allen Druckminderern. Erfahren Sie, wie Sie mit domgesteuerten Reglerkonfigurationen die Reglerdifferenz minimieren und das Durchflussdiagramm abflachen können.

用于降低时延的调压阀
Verwendung eines Druckreglers zur Reduzierung der Zeitverzögerung in einem analytischen Instrumentierungssystem

Zeitverzögerung wird in analytischen Systemen oft unterschätzt und missverstanden. Eine Möglichkeit, um einer Zeitverzögerung vorzubeugen, ist ein Druckregler. Erfahren Sie, wie Sie diese Verzögerung mithilfe dieser Tipps kontrollieren können.