Swagelok ®Rohre und Rohrzubehör
Der Zugang zu den richtigen Werkzeugen und zum richtigen Zubehör ist wichtig, wenn Sie mit Rohrgrößen bis 18mm Außendurchmesser arbeiten, die in vielen industriellen Fluidsystemen verwendet werden. Unsere Rohrschneide- und -vorbereitungswerkzeuge können Ihnen dabei helfen Rohre konsistent zu schneiden, zu biegen und zu entgraten, um eine leckdichte Leistung zu erhalten. Rohrhalterungen können garantieren, dass Ihre Rohre in den Endanwendungen stabil bleiben.
Rohre und Rohrzubehör—Kataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
Features: The Swagelok® high-volume swaging unit (HVSU) is designed to easily preswage Swagelok nut and ferrules onto stainless steel tubing. The pneumatically driven, electronically controlled, semiautomatic unit utilizes sensors to start and stop the swaging process for consistent swaging results.
Features: Tube sizes 1/8 to 4 1/2 in. and 3 to 114.3 mm; Maximum wall thickness 0.118 in. or 3 mm; Portable and lightweight design for mobility and easy operation; Corded and cordless tools
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Edelstahl 316 / 316L und 304 / 304L; Standard-Instrumentierungsrohre; Größen 3 bis 25 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Mit Größe, Werkstoff, Spezifikationen und Schmelzcode gekennzeichnet
Features: Alloy 2507 material provides excellent corrosion resistance in chloride-containing environments; All Alloy 2507 tubing, tube fittings, and weld fittings offered by Swagelok are made from a controlled-chemistry SAF 2507 material
Edelstahl 316L; Ultrahochreine, Koaxial-, chemisch gereinigte und passivierte und thermocouple-gereinigte Rohre; Enden zum Orbitalschweißen vorbereitet; Größen 6 bis 18 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Mit Größe, Werkstoff, Spezifikationen und Schmelzcode gekennzeichnet
6-moly seamless tubing provides pitting and crevice corrostion resistance in aggressive chloride-bearing media with higher strength than traditional austenitic stainless steels. Sizes include 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, and 1 in. and 6, 8, 10, 12, 20, and 25 mm outside diameter.
Produkte: Elektrische, Werkbank- und Handrohrbiegevorrichtungen; Rohrvorbereitungswerkzeuge; Rohraufhängungen
Merkmale:Rohrgrößen von 6 bis 12 mm und 1/4 bis 1/2 Zoll aus Edelstahl 316/316L und Kupfer erhältlich; Nahtlose und geschweißte Rohre aus Edelstahl erhältlich; Ummantelungen aus Thermoplastik-Polyurethan oder PVC schützen das Rohr vor externer Korrosion und Abrieb; Glasfaserisolierung verringert Wärmeverlust und schützt das Personal.
Einfache Installation vor Ort; Rohrgrößen 6 bis 12 mm und 1/8 bis 3/4 Zoll (nahtlose oder geschweißte Rohre) ; Rohre aus Edelstahl 316 / 316L, Kupfer und PFA
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
3 bis 25 mm AD; Edelstahl mit Titanlegierung; EN 10216-5

Verwenden der Swagelok Rohrbiegevorrichtung für Werkbankaufstellung
Verwendern Sie die Swagelok ® Rohrbiegevorrichtung für Werkbankaufstellung für genaue, wiederholbare und hochwertige Biegungen für Rohre aus den meisten Materialien. Ganz egal, ob Sie dünnwandige Rohre oder dickwandige Rohre mit einem großen Durchmesser verwenden, können Sie in diesem Video Tipps und bewährte Verfahren zum Biegen von Rohren lernen.
Siehe die Rohrbiegevorrichtung im EinsatzSwagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Wie Sie Systemleckagen vermeiden können: Die wichtige Rolle der richtigen Rohrvorbereitung
Eine erfolgreiche Rohrverschraubung hängt von vielen Kriterien ab, aber die wichtigste Rolle spielt die richtige Rohrvorbereitung vor der Montage. Erfahren Sie, wie Sie teure oder gefährliche Leckagen vermeiden können, indem Sie beschädigte, nicht entgratete oder falsch geschnittene Rohre vermeiden.

Fallstudie: Swagelok hilft Green Alternative Systems die Arbeitskosten mithilfe von Rohrbiegelösungen zu kontrollieren
Mithilfe von Swagelok konnte Green Alternative Systems (GAS) Möglichkeiten finden, um Arbeitskosten zu kontrollieren und konnte eine 75%ige Verringerung der Produktionszeiten erreichen– das bedeutete eine Einsparung von $224.000 an Arbeitskosten pro Jahr. Lesen Sie mehr darüber, wie sich die Zusammenarbeit bezahlt gemacht hat.

Die drei Möglichkeiten, ein komplexes Rohrsystem zu erhalten
Erfahren Sie, wie die drei Möglichkeiten zum Einsatz einer Handbiegevorrichtung Ihnen dabei helfen kann, ein komplexes Rohrsystem mit weniger Leckagen und effizientem Durchfluss zu erzielen.

So verwenden Sie eine Handbiegevorrichtung
Erfahren Sie, wie Sie mit einer Handbiegevorrichtung 90° und 180° Grad Rohrbiegungen präzise und effektiv erzielen können. Swagelok® Handrohrbiegevorrichtungen ermöglichen wiederholbare, hochwertige Biegungen an Rohren aus den meisten Werkstoffen, die mit Swagelok Rohrverschraubungen verwendet werden.

Rohrzubehör
Metallrohre liefern eine Vielzahl von Vorteilen gegenüber anderen Rohren in industriellen Fluidsystemanwendungen. Die Auswahl der richtigen Rohre ist allerdings nur der erste Schritt beim Aufbau eines hochwirksamen Fluidsystems. Sie müssen sichergehen, dass die Rohre Folgendes aufweisen:
- Sie müssen richtig vorbereitet sein, gerade Schnittflächen aufweisen und entgratet sein, um Durchflussprobleme und Leckagepotenzial zu vermeiden
- Sie müssen gebogen sein, um Rohrschaden zu vermeiden, weil Biegungen dabei helfen, die Anzahl der notwendigen Verbindungen zu reduzieren
- Sie müssen richtig befestigt sein, um Probleme zu vermeiden, die auf Vibrationen zurückzuführen sind
Swagelok bietet zahlreiche Rohrschneidewerkzeug, Rohrbiegevorrichtungen und Rorbefestigungssysteme, um Ihnen dabei zu helfen, die höchste Leistung mit Ihren Fluidsystemen zu erzielen. Erfahren Sie wie unsere bedienerfreundlichen Werkzeuge Ihnen helfen können.