text.skipToContent text.skipToNavigation
tube benders

Swagelok® Rohrbiegevorrichtungen

Swageloks bedienerfreundliche Rohrbiegevorrichtungen liefern hochwertige Biegungen von metrischen und zölligen Rohren, wodurch die Montagezeit und der Arbeitsaufwand reduziert werden.

Weitere Informationen anfordern

Ein genau und gut gebogenes Rohr ist wichtig für ein gut funktionierendes Systemdesign. Unsere Rohrbiegevorrichtungen sind nicht nur bedienerfreundlich, sie reduzieren auch das Potenzial der Faltenbildung oder anderer Schäden, die beim Rohrbiegen auftreten können. Und weil diese Systeme an vielen Stellen zusammengebaut werden, bietet Swagelok eine Vielfalt an Rohrbiegevorrichtungen:

  • Elektrische Rohrbiegevorrichtungen mit elektronischer Steuerung für automatische Rohrbiegung von Rohren mit einem Außendurchmesser von 25 bis 50 mm und 1 bis 2 Zoll.
  • Elektrische Rohrbiegevorrichtungen mit elektronischer Steuerung für automatische Rohrbiegung von Rohren mit einem Außendurchmesser von 6 bis 30 mm und 1/4 bis 1 1/ 4 Zoll.
  • Handbiegevorrichtungen, die transportabel sind und Rollen aufweisen, mit denen die Biegekraft und Rohrovalität reduziert werden, um Rohre mit einem Außendurchmesser von 3, 6, 8, 10 und 12 mm und 1/8, 1/4, 5/16, 3/8 und 1/2 Zoll zu biegen.

Rohrbiegevorrichtungen—Kataloge

Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

A Swagelok hand tube bender in use

So verwenden Sie eine Handbiegevorrichtung

Erfahren Sie, wie Sie mit einer Handbiegevorrichtung 90° und 180° Grad Rohrbiegungen präzise und effektiv erzielen können. Swagelok® Handrohrbiegevorrichtungen ermöglichen wiederholbare, hochwertige Biegungen an Rohren aus den meisten Werkstoffen, die mit Swagelok Rohrverschraubungen verwendet werden.

Sehen Sie sich eine Handbiegevorrichtung im Einsatz an

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Swagelok onsite leak detection services
Grundlagenschulung in Fluidsystem-Grundwissen

Schulungen zu Swagelok®-Grundlagen vermitteln wichtige Fähigkeiten zur Entwicklung, zum Aufbau und zur Wartung zuverlässiger Fluidsysteme.

Swagelok bench top tube bender
Verwenden der Swagelok Rohrbiegevorrichtung für Werkbankaufstellung

Verwendern Sie die Swagelok ® Rohrbiegevorrichtung für Werkbankaufstellung für genaue, wiederholbare und hochwertige Biegungen für Rohre aus den meisten Materialien. Ganz egal, ob Sie dünnwandige Rohre oder dickwandige Rohre mit einem großen Durchmesser verwenden, können Sie in diesem Video Tipps und bewährte Verfahren zum Biegen von Rohren lernen.

Swagelok hand tube bender in use
Die drei Möglichkeiten, ein komplexes Rohrsystem zu erhalten

Erfahren Sie, wie die drei Möglichkeiten zum Einsatz einer Handbiegevorrichtung Ihnen dabei helfen kann, ein komplexes Rohrsystem mit weniger Leckagen und effizientem Durchfluss zu erzielen.

Swagelok hand tube bender in use
So verwenden Sie eine Handbiegevorrichtung

Erfahren Sie, wie Sie mit einer Handbiegevorrichtung 90° und 180° Grad Rohrbiegungen präzise und effektiv erzielen können. Swagelok® Handrohrbiegevorrichtungen ermöglichen wiederholbare, hochwertige Biegungen an Rohren aus den meisten Werkstoffen, die mit Swagelok Rohrverschraubungen verwendet werden.