text.skipToContent text.skipToNavigation
电动弯管机

Swagelok® Elektrische Rohrbiegevorrichtungen

Mit der elektrischen Rohrbiegevorrichtung von Swagelok bekommen Sie elektronische Kontrolle, um Rohre mit einem größeren Durchmesser zu biegen. Diese einfach zu verwendenden Rohrbiegevorrichtungen verringern die Installationszeit und den Installationsaufwand. Sie vermindern außerdem die Neigung zur Faltenbildung oder andere Schäden beim Biegen.

Weitere Informationen anfordern

Elektrische Rohrbiegevorrichtungen von Swagelok ermöglichen hochwertige Rohrbiegungen an zölligen und metrischen Rohren aus Werkstoffen, die mit Swagelok Rohrverschraubungen verwendet werden können. Diese intuitiven Rohrbiegevorrichtungen haben intuitive Steuerungselemente, die eine Rohrmontage effizient und konsistent machen.

Elektrische Rohrbiegevorrichtungen haben einen Biegebereich von zwischen 1 bis 110° für Rohre mit Außendurchmessern von 25 bis 50 mm und 1 bis 2 Zoll, und Wandstärken von 1,2 bis 5,0 mm und 0,049 bis 0,220 Zoll und helfen dabei, Biegungen in zahlreichen Konfigurationen automatisch vorzunehmen. Eine Biegeführung für die Größen 25, 32, 38 und 50 mm und eine für 1, 1 1/4, 1 1/2 und 2 Zoll reduzieren die Menge an Werkzeugen, die Sie benötigen.

Technische Daten

  • Biegebereich von 1 bis 110°
  • Für Rohre von 1 bis 2 Zoll Außendurchmesser (0,049 bis 0,220 Zoll Wandstärke) und 25 bis 50 mm Außendurchmesser (1,2 bis 5,0 mm Wandstärke)
  • Eine Biegeführung für die Größen 1, 1 1/4, 1 1/2 und 2 Zoll
  • Eine Biegeführung für die Größen 25, 32, 38 und 50 mm
Abmessungen—vertikale PositionHöhe 112 cm (44 Zoll), Breite 74 cm (29 Zoll), Tiefe 76 cm (30 Zoll)
Gewicht420 lbs. (420 lbs.)
Stromversorgung:
MS-TBE-1115 V (AC), 50/60 Hz; maximale Stromaufnahme —13 A
MS-TBE-2230 V (AC) 50/60 Hz; maximale Stromaufnahme —7 A

Elektrische Rohrbiegevorrichtungen—Kataloge

Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

世伟洛克台式卡套管弯管机

Verwenden der Swagelok Rohrbiegevorrichtung für Werkbankaufstellung

Verwendern Sie die Swagelok ® Rohrbiegevorrichtung für Werkbankaufstellung für genaue, wiederholbare und hochwertige Biegungen für Rohre aus den meisten Materialien. Ganz egal, ob Sie dünnwandige Rohre oder dickwandige Rohre mit einem großen Durchmesser verwenden, können Sie in diesem Video Tipps und bewährte Verfahren zum Biegen von Rohren lernen.

Siehe die Rohrbiegevorrichtung im Einsatz

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

世伟洛克现场泄漏检测服务
Grundlagenschulung in Fluidsystem-Grundwissen

Schulungen zu Swagelok®-Grundlagen vermitteln wichtige Fähigkeiten zur Entwicklung, zum Aufbau und zur Wartung zuverlässiger Fluidsysteme.

Green Alternative Systems
Fallstudie: Swagelok hilft Green Alternative Systems die Arbeitskosten mithilfe von Rohrbiegelösungen zu kontrollieren

Mithilfe von Swagelok konnte Green Alternative Systems (GAS) Möglichkeiten finden, um Arbeitskosten zu kontrollieren und konnte eine 75%ige Verringerung der Produktionszeiten erreichen– das bedeutete eine Einsparung von $224.000 an Arbeitskosten pro Jahr. Lesen Sie mehr darüber, wie sich die Zusammenarbeit bezahlt gemacht hat.

使用中的世伟洛克手持式卡套管弯管机
Die drei Möglichkeiten, ein komplexes Rohrsystem zu erhalten

Erfahren Sie, wie die drei Möglichkeiten zum Einsatz einer Handbiegevorrichtung Ihnen dabei helfen kann, ein komplexes Rohrsystem mit weniger Leckagen und effizientem Durchfluss zu erzielen.

使用中的世伟洛克手持式卡套管弯管机
So verwenden Sie eine Handbiegevorrichtung

Erfahren Sie, wie Sie mit einer Handbiegevorrichtung 90° und 180° Grad Rohrbiegungen präzise und effektiv erzielen können. Swagelok® Handrohrbiegevorrichtungen ermöglichen wiederholbare, hochwertige Biegungen an Rohren aus den meisten Werkstoffen, die mit Swagelok Rohrverschraubungen verwendet werden.