text.skipToContent text.skipToNavigation
台式弯管机

Swagelok® Rohrbiegevorrichtung für Werkbankaufstellung

Robuste, leichte Swagelok Rohrbiegevorrichtungen helfen dabei, konstistente Rohrbierungen in zahlreichen Konfigurationen vorzuneehmen, damit Sie die Montage beschleunigen und hohe Qualitätsnormen beibehalten können.

Weitere Informationen anfordern

Swagelok Rohrbiegevorrichtung für Werkbankaufstellung weisen eine robuste Alumniumkonstruktion für Langlebigkeit auf und sie sind CE-konform. Ein Biegebereich von zwischen 1 bis 180° für Rohre mit Außendurchmessern von 6 bis 30 mm und 1/4 bis 1 1/4 Zoll und Wandstärken von 0,8 bis 3,0 mm und 0,028 bis 0,120 Zoll helfen dabei, Biegungen in zahlreichen Konfigurationen vorzunehmen.

Im Lieferumfang ist eine Fettpresse enthalten, die den Betrieb erleichtern soll. Ein Tragekoffer aus Metall hilft bei Lagerung und Transport.

Die Rohrbiegevorrichtung für Werkbankaufstellung ist als mechanisches und elektrisches Modell verfügbar. Das mechanische Modell kann mit einer 1/2-Zoll- Bohrmaschine mit einem optionaler Drehmomentkupplung und Stützarm betrieben werden.

Stahlbiegeführungen sind für die Folgenden erforderlich (andere Biegeführungen bestehen aus Alumnium):

  • Rohre mit 1 Zoll Außendurchmesser und Wandstärken über 0,095 Zoll
  • Rohre mit 25 mm Außendurchmesser und Wandstärken über 2,4 mm
  • Alle Größen für Rohre aus Duplex 2507
  • Alle Größen dickwandige geglühte Edelstahlrohre
  • Alle Größen kaltgezogene 1/8 Härte nahtlos gezogene Edelstahlrohre
  • Alle Größen IPT-Mittel- und Hochdruckrohre

Technische Daten

Abmessungen— Grundgerät im MetallkastenHöhe 37 cm (14 1/ 2 Zoll), Breite 53 cm (21 Zoll), Tiefe 28 cm (11 Zoll)
Gewicht — Grundgerät im Metallkasten, ohne Werkzeuge:
Mechanisches Modell75 lbs. (34 kg)
Elektrisches Modell79 lbs. (36 kg)
Stromanforderungen (elektrisches Modell):
MS-BTB-1110 V (AC), 50/60 Hz; maximale Stromaufnahme —10 A
MS-BTB-2230 V (AC), 50/60 Hz; maximale Stromaufnahme —5 A

Rohrbiegevorrichtung für Werkbankaufstellung—Kataloge

Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

世伟洛克台式卡套管弯管机

Verwenden der Swagelok Rohrbiegevorrichtung für Werkbankaufstellung

Verwendern Sie die Swagelok ® Rohrbiegevorrichtung für Werkbankaufstellung für genaue, wiederholbare und hochwertige Biegungen für Rohre aus den meisten Materialien. Ganz egal, ob Sie dünnwandige Rohre oder dickwandige Rohre mit einem großen Durchmesser verwenden, können Sie in diesem Video Tipps und bewährte Verfahren zum Biegen von Rohren lernen.

Siehe die Rohrbiegevorrichtung im Einsatz

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

世伟洛克现场泄漏检测服务
Grundlagenschulung in Fluidsystem-Grundwissen

Schulungen zu Swagelok®-Grundlagen vermitteln wichtige Fähigkeiten zur Entwicklung, zum Aufbau und zur Wartung zuverlässiger Fluidsysteme.

Green Alternative Systems
Fallstudie: Swagelok hilft Green Alternative Systems die Arbeitskosten mithilfe von Rohrbiegelösungen zu kontrollieren

Mithilfe von Swagelok konnte Green Alternative Systems (GAS) Möglichkeiten finden, um Arbeitskosten zu kontrollieren und konnte eine 75%ige Verringerung der Produktionszeiten erreichen– das bedeutete eine Einsparung von $224.000 an Arbeitskosten pro Jahr. Lesen Sie mehr darüber, wie sich die Zusammenarbeit bezahlt gemacht hat.

使用中的世伟洛克手持式卡套管弯管机
Die drei Möglichkeiten, ein komplexes Rohrsystem zu erhalten

Erfahren Sie, wie die drei Möglichkeiten zum Einsatz einer Handbiegevorrichtung Ihnen dabei helfen kann, ein komplexes Rohrsystem mit weniger Leckagen und effizientem Durchfluss zu erzielen.

使用中的世伟洛克手持式卡套管弯管机
So verwenden Sie eine Handbiegevorrichtung

Erfahren Sie, wie Sie mit einer Handbiegevorrichtung 90° und 180° Grad Rohrbiegungen präzise und effektiv erzielen können. Swagelok® Handrohrbiegevorrichtungen ermöglichen wiederholbare, hochwertige Biegungen an Rohren aus den meisten Werkstoffen, die mit Swagelok Rohrverschraubungen verwendet werden.