text.skipToContent text.skipToNavigation
高产量预装工具 (hvsu)

Swagelok ®Vormontagegerät für Großserien (High Volume Swaging Unit (HVSU))

Einfaches Vormontieren von Swagelok Mutter-Klemmsätzen an Edelstahlrohren mit dem Swagelok Vormontagegerät für Großserien (High Volume Swaging Unit (HVSU)).

Weitere Informationen anfordern

Das pneumatisch betriebene und elektronisch gesteuerte halbautomatische Vormontagegerät für Großserien (High Volume Swaging Unit (HVSU)) verwendet Sensoren zum Starten und Stoppen des Prozesses für konsistente Vormontageergebnisse wenn große Mengen an Rohrverschraubungen verwendet werden. Das HSVU hat ein langes Zyklusleben und ein Zählwerk, das bei der Präventivwartung hilft.

Das HVSU kann für 6, 8, 10, 12 mm und 1/4, 3/8 und 1/2 Zoll Rohre ohne Werkzeugwechsel von einer Rohrgröße auf die andere verwendet werden.

Vormontagewerkzeuge—Kataloge

Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

世伟洛克台式卡套管弯管机

Verwenden der Swagelok Rohrbiegevorrichtung für Werkbankaufstellung

Verwendern Sie die Swagelok ® Rohrbiegevorrichtung für Werkbankaufstellung für genaue, wiederholbare und hochwertige Biegungen für Rohre aus den meisten Materialien. Ganz egal, ob Sie dünnwandige Rohre oder dickwandige Rohre mit einem großen Durchmesser verwenden, können Sie in diesem Video Tipps und bewährte Verfahren zum Biegen von Rohren lernen.

Siehe die Rohrbiegevorrichtung im Einsatz

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

世伟洛克现场泄漏检测服务
Wie Sie Systemleckagen vermeiden können: Die wichtige Rolle der richtigen Rohrvorbereitung

Eine erfolgreiche Rohrverschraubung hängt von vielen Kriterien ab, aber die wichtigste Rolle spielt die richtige Rohrvorbereitung vor der Montage. Erfahren Sie, wie Sie teure oder gefährliche Leckagen vermeiden können, indem Sie beschädigte, nicht entgratete oder falsch geschnittene Rohre vermeiden.

Green Alternative Systems
Fallstudie: Swagelok hilft Green Alternative Systems die Arbeitskosten mithilfe von Rohrbiegelösungen zu kontrollieren

Mithilfe von Swagelok konnte Green Alternative Systems (GAS) Möglichkeiten finden, um Arbeitskosten zu kontrollieren und konnte eine 75%ige Verringerung der Produktionszeiten erreichen– das bedeutete eine Einsparung von $224.000 an Arbeitskosten pro Jahr. Lesen Sie mehr darüber, wie sich die Zusammenarbeit bezahlt gemacht hat.

使用中的世伟洛克手持式卡套管弯管机
Die drei Möglichkeiten, ein komplexes Rohrsystem zu erhalten

Erfahren Sie, wie die drei Möglichkeiten zum Einsatz einer Handbiegevorrichtung Ihnen dabei helfen kann, ein komplexes Rohrsystem mit weniger Leckagen und effizientem Durchfluss zu erzielen.

使用中的世伟洛克手持式卡套管弯管机
So verwenden Sie eine Handbiegevorrichtung

Erfahren Sie, wie Sie mit einer Handbiegevorrichtung 90° und 180° Grad Rohrbiegungen präzise und effektiv erzielen können. Swagelok® Handrohrbiegevorrichtungen ermöglichen wiederholbare, hochwertige Biegungen an Rohren aus den meisten Werkstoffen, die mit Swagelok Rohrverschraubungen verwendet werden.