text.skipToContent text.skipToNavigation
Шланги Swagelok различных размеров и с разными торцевыми соединениями

Swagelok® Schläuche und flexible Rohre

Swagelok Schläuche und flexible Rohre werden zuversichtlich weltweit in allen Industrien eingesetzt und transportieren Flüssigkeiten und Gase, die für den Betrieb wichtig sind. Wählen Sie aus zahlreichen Innenschlauchwerkstoffen, Verstärkungsarten, Endanschlüssen oder Isolierungsoptionen aus, um Produkte zu finden, die für die Drücke und Temperaturen Ihrer Anwendungen geeignet sind.

Schläuche und flexible Rohre—Kataloge

Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Swagelok® Schlauch-Beratungsservice

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Schlauchauswahl, die Montage, die Inspektion und das Wartungsverfahren verbessern können, um das Schlauchleben und die -Leistung zu verbessern und dabei Kosten zu reduzieren.

Lesen Sie mehr zum Schlauchmanagement

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Шланги и гибкие трубки Swagelok
3 Schritte zur Schlauchsicherheit & Geringeren Werkskosten

Industrielle Schlauchsicherheit wird während der regelmäßigen Werksinstandhaltung oft vernachlässigt. Es muss sichergestellt werden, dass Schläuchen die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt wird —Lecks und natürlicher Verschleiß können ein Risiko für Ihr Unternehmen bedeuten. Holen Sie sich Tipps, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und Werkskosten reduzieren können.

Техобслуживание промышленных шлангов
Wie ein Wartungsplan für industrielle Schläuche Ihrem Werk viel Geld sparen könnte

Wenn Sie wissen, wann ihre industriellen Schläuche ausgewechselt werden sollten, kann Ihr Werk hohe Wartungskosten sparen. Lernen Sie,wie Sie Ihr Systeme evaluieren und einen präventiven Wartungsplan entwickeln können, damit Sie den Zustand Ihrer Schläuche kontrollieren können.

Ersatz industrieller Schläuche: Was beim Innenschlauchwerkstoff zu beachten ist

Bei der Auswahl eines industriellen Schlauchs sollte immer mit dem Innenschlauch begonnen werden—der innersten Schlauchschicht. Erfahren Sie mithilfe der Informationen zu Innenschläuchen und zur Wandkonstruktion von Swagelok-Experten, wie Sie den idealen Schlauch für Ihre Anwendung auswählen können.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Wie Sie die richtige Schlauchverstärkung auswählen können

Industrielle Schläuche enthalten wichtige Verstärkungsschichten, die zur Langlebigkeit und Leistung beitragen. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Verstärkungsschicht-Arten und welche sich am besten für unterschiedliche Fluidsystemanwendungen eignen.

Шланги и гибкие трубки

Schläuche und flexible Rohre

Swagelok Schläuche und flexible Rohre, die von der Halbleiterproduktion bis hin zur Reifenherstellung und in vielen anderen Industrien verwendet werden, bieten zuverlässigen Service unter zahlreichen Bedingungen. Unsere Schläuche und flexiblen Rohre sind in kundenspezifischen Längen, mit einem Durchmesser von 2 Zoll (50,8 mm) und darunter und mit einer großen Auswahl an Endanschlüssen erhältlich. Wählen Sie Werkstoffe und Endanschlüsse für einen weiten Druck- und Temperaturbereich aus. Lernen Sie, wie Swagelok Ihnen dabei helfen kann, den richtigen Schlauch mit den richtigen Fähigkeiten für Ihre Anwendung zu finden.

Wir bieten Folgendes:

  • Mehrschichtiger flexibler Leitungsschlauch
  • Einschichtiges flexibles Leitungsrohr
  • Optionen für statische und dynamische Anwendungen
  • Arbeitsdrücke von Vakuum bis zu 6000 psig (413 bar).
  • Installationsoptionen für weite Betriebstemperaturbereiche –200 bis 537°C (–325 bis 1000°F)
  • ECE R110- zugelassene Schläuche