text.skipToContent text.skipToNavigation
软管保温层

Swagelok® Schlauchisolierung

Die optionale Schlauchisolierung von Swagelok hilft dabei, die Fluide im Schlauch bei der gewünschten Temperatur zu halten. Das ist besonders dann wichtig, wenn die kühlen oder heißen Fluidtemperaturen beibehalten werden müssen.

Weitere Informationen anfordern

Die freie Luftumwälzung, der Luftdurchfluss, die Feuchtigkeit und die Taupunkt, Energieeinsparungen und Empfehlungen zur Berührungssicherheit sind wichtige Faktoren bei der Bestimmung, ob zusätzliche Schlauchisolierung für Ihr System nützlich sein kann. Lesen Sie „Was bei der Schlauchisolierung zu beachten ist“ für weitere Informationen.

Swagelok bietet die Y-Isolieroption wenn zusätzliche Isolierung notwendig ist. Aerogel-Isoliermaterial mit niedriger Wärmeleitfähigkeit minimiert die Masse, die erforderlich ist, um die gewünschten Oberflächentemperaturen zu erreichen und flexible Polyolefin-Warmschrumpfabdeckung ermöglicht, dass das Produkt flexibel, dampfpermeationsresistent und reibungsresistent ist. Ausgelegt für den Einsatz in kontinuierlichen Schlauchoberflächentemperaturen zwischen –53°°C (–65°°F) und bis zu 125°°C (257°°F).

Schläuche und flexible Rohre—Kataloge

Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

世伟洛克软管管理服务工程师

Swagelok® Schlauch-Beratungsservice

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Schlauchauswahl, die Montage, die Inspektion und das Wartungsverfahren verbessern können, um das Schlauchleben und die -Leistung zu verbessern und dabei Kosten zu reduzieren.

Lesen Sie mehr zum Schlauchmanagement

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

世伟洛克软管和柔性卡套管
3 Schritte zur Schlauchsicherheit & Geringeren Werkskosten

Industrielle Schlauchsicherheit wird während der regelmäßigen Werksinstandhaltung oft vernachlässigt. Es muss sichergestellt werden, dass Schläuchen die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt wird —Lecks und natürlicher Verschleiß können ein Risiko für Ihr Unternehmen bedeuten. Holen Sie sich Tipps, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und Werkskosten reduzieren können.

工业软管维护
Wie ein Wartungsplan für industrielle Schläuche Ihrem Werk viel Geld sparen könnte

Wenn Sie wissen, wann ihre industriellen Schläuche ausgewechselt werden sollten, kann Ihr Werk hohe Wartungskosten sparen. Lernen Sie,wie Sie Ihr Systeme evaluieren und einen präventiven Wartungsplan entwickeln können, damit Sie den Zustand Ihrer Schläuche kontrollieren können.

Ersatz industrieller Schläuche: Was beim Innenschlauchwerkstoff zu beachten ist

Bei der Auswahl eines industriellen Schlauchs sollte immer mit dem Innenschlauch begonnen werden—der innersten Schlauchschicht. Erfahren Sie mithilfe der Informationen zu Innenschläuchen und zur Wandkonstruktion von Swagelok-Experten, wie Sie den idealen Schlauch für Ihre Anwendung auswählen können.

工业软管加强类型
Wie Sie die richtige Schlauchverstärkung auswählen können

Industrielle Schläuche enthalten wichtige Verstärkungsschichten, die zur Langlebigkeit und Leistung beitragen. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Verstärkungsschicht-Arten und welche sich am besten für unterschiedliche Fluidsystemanwendungen eignen.