text.skipToContent text.skipToNavigation
Гибкие трубки

Swagelok® Flexible Rohre

Flexible Rohre aus PFA und Vinyl bieten zwei chemikalienbeständige, transparente Lösungen für Niedrigdruckanwendungen, in denen chemische Reaktionen zum Problem werden könnten und Transparenz notwendig ist, um den Systemdurchfluss zu überwachen. Durch Formbeständigkeit der CT-Vakuumschläuche lassen sich Ausrichtungsfehler und Systemumleitungen zwischen statischen Anschlüssen ausgleichen, wodurch Systemumarbeitungen reduziert werden.

Schläuche und flexible Rohre—Kataloge

Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Swagelok® Schlauch-Beratungsservice

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Schlauchauswahl, die Montage, die Inspektion und das Wartungsverfahren verbessern können, um das Schlauchleben und die -Leistung zu verbessern und dabei Kosten zu reduzieren.

Lesen Sie mehr zum Schlauchmanagement

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Шланги и гибкие трубки Swagelok
3 Schritte zur Schlauchsicherheit & Geringeren Werkskosten

Industrielle Schlauchsicherheit wird während der regelmäßigen Werksinstandhaltung oft vernachlässigt. Es muss sichergestellt werden, dass Schläuchen die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt wird —Lecks und natürlicher Verschleiß können ein Risiko für Ihr Unternehmen bedeuten. Holen Sie sich Tipps, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und Werkskosten reduzieren können.

Техобслуживание промышленных шлангов
Wie ein Wartungsplan für industrielle Schläuche Ihrem Werk viel Geld sparen könnte

Wenn Sie wissen, wann ihre industriellen Schläuche ausgewechselt werden sollten, kann Ihr Werk hohe Wartungskosten sparen. Lernen Sie,wie Sie Ihr Systeme evaluieren und einen präventiven Wartungsplan entwickeln können, damit Sie den Zustand Ihrer Schläuche kontrollieren können.

Ersatz industrieller Schläuche: Was beim Innenschlauchwerkstoff zu beachten ist

Bei der Auswahl eines industriellen Schlauchs sollte immer mit dem Innenschlauch begonnen werden—der innersten Schlauchschicht. Erfahren Sie mithilfe der Informationen zu Innenschläuchen und zur Wandkonstruktion von Swagelok-Experten, wie Sie den idealen Schlauch für Ihre Anwendung auswählen können.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Wie Sie die richtige Schlauchverstärkung auswählen können

Industrielle Schläuche enthalten wichtige Verstärkungsschichten, die zur Langlebigkeit und Leistung beitragen. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Verstärkungsschicht-Arten und welche sich am besten für unterschiedliche Fluidsystemanwendungen eignen.

Трубки из перфторалкокси (PFA)

Flexible Rohre aus PFA und Vinyl

Flexible PFA-Rohre

Chemikalienbeständige, transparente, flexible PFA-Rohre zum Einsatz mit PFA-Rohrverschraubungen und Metall-Rohrveschraubungen von Swagelok in Niederdruckanwendungen (bis zu 18,9 bar (275 psig)). Dank der Transparenz der Schläuche ist die Systemflüssigkeit sichtbar, und die glatte Innenwand liefert Durchflusskontrolle und Entleerbarkeit.

Vinyl-Schläuche

Die weichen, flexiblen und durchsichtigen Vinyl-Schläuche der Serie LT von Swagelok, die aus versatzfreiem Polyvinyl-Chlormaterial (PVC) hergestellt sind, können für zahlreiche Laborchemikalien und Anwendungen eingesetzt werden, für die eine Systemtransparenz notwendig ist (bis zu 2,7 bar (40 psig)). Dickwandige Schläuche sind in den Größen 1/4 und 3/8 Zoll für Vakuumeinsatz-Anwendungen erhältlich. Schläuche der Serie LT können mit Swagelok Rohrverschraubungen und Stützhülsen verwendet werden. Endanschlüsse der Serie HC und Meterware ermöglichen eine einfache Montage von weichen Kunststoff- oder Gummischläuchen.

Faltenbalgschläuche

Durch die Biege- und Formbarkeit der gewellten flexiblen Metallrohre lassen sich Ausrichtungsfehler und Systemumleitungen zwischen statischen Anschlüssen in statischen Anwendungen mit Vakuum oder niedrigen Drücken ausgleichen. Gewellte flexible CT-Vakuumschläuche von Swagelok können um mindestens 15% gestaucht und um bis zu 50% der gefertigten Länge gedehnt werden. Standard- und kundenspezifische Schlauchlängen, kundenspezifische Schlauch-Baugruppen und Adapter zur Montage vor Ort sind verfügbar.