text.skipToContent text.skipToNavigation
гофрированный шланг с центральной трубкой из фторопласта (ptfe)

Swagelok® Gewellter PTFE-Schlauch

Der gewellte PTFE-Schlauch von Swagelok ist sehr flexibel für Anwendungen, in denen Flexibilität und chemische Verträglichkeit wichtig sind.

Weitere Informationen anfordern

Gewellte PTFE-Schläuche sind leicht, sehr flexibel und gewährleisten die chemische Beständigkeit, die in bestimmten System notwendig ist. Der PTFE-Werkstoff erfüllt die FDA Vorschrift 21CFR Part 177.1550 USP 88 Klasse VI und 3-A für zahlreiche Biopharmazie-Anwendungen..

Der PTFE-Schlauch der Serie C weist ein Geflecht aus Edelstahl 300 auf, welches den Innenschlauch vor Abrieb schützt. Ein optional mit Kohlenstoff versetzter PTFE-Innenschlauch ist für Anwendungen erhältlich, die statische Ableitung erfordern.

Der PTFE-Schlauch der Serie N weist einen mit Kohlenstoff versetzten PTFE-Innenschlauch auf für statische Ableitung, eine Isolierungsumhüllung, die in vielen Anwendungen externe Isolierung hinfällig macht, sowie ein Geflecht aus Aramidfaser zur Einhaltung des Schlauchdrucks, Beibehaltung der Flexibilität und reduziertem Gewicht.

Coreflex Serie C — Edelstahlgeflecht aus Edelstahl 300

Technische Daten

Werkstoffe
InnenschlauchPTFE gewellt
VerstärkungEdelstahl 300 mit Gewebegeflecht
UmmantelungKeine Standard; Silikon optional
Hülse300 Serie Edelstahlhülse
EndanschlüsseEdelstahl 316
Nominale Schlauchgrößen1/2 bis 2 Zoll
Arbeitsdruckbis 103 bar (1500 psig).
Temperaturbereich–53 bis 230°C (–65 bis 450°F)
EndanschlüsseSwagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Gewinde, Biopharmazieklemmen, Rohrstumpfschweißverschraubungen, SAE 37° (JIC) Innenkegel mit Überwurfmutter, Schnellverbingungsanschlüsse, Rohrstutzen, VCR-Verbindung mit Metalldichtscheibe , VCO-Verschraubungen mit O-Ring, ISO/BSP Außengewinde, Vakuumflansche, Stutzen mit losem Flansch, Biopharmazie I-Line Anschlüsse

Coreflex Serie N—KohlenstoffversatzIsolierhülse, Geflecht aus Aramidfaser

Technische Daten

Werkstoffe
InnenschlauchGewellt, PTFE mit Kohlenstoffversatz
VerstärkungIsolierhülse, Geflecht aus Aramidfaser
HülseEdelstahl Serie 300
Endanschlüsse316 Edelstahl
Nominale Schlauchgrößen3/8, 1/2, 3/4 Zoll
Arbeitsdruckbis 86,1 bar (1250 psig)
Temperaturbereich–53 bis 230°C (–65 bis 450°F)
EndanschlüsseSwagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Gewinde, Biopharmazieklemmen, Rohrstumpfschweißverschraubungen, SAE 37° (JIC) Innenkegel mit Überwurfmutter, Schnellverbingungsanschlüsse, Rohrstutzen, VCR-Verbindung mit Metalldichtscheibe , VCO-Verschraubungen mit O-Ring, ISO/BSP Außengewinde, Vakuumflansche, Stutzen mit losem Flansch, Biopharmazie I-Line Anschlüsse

Sonderlängen und Endanschlüsse sind mit anderen Optionen erhältlich, darunter auch Schlauchumhüllungen und Schlauchetiketten.

Schläuche und flexible Rohre—Kataloge

Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Swagelok® Schlauch-Beratungsservice

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Schlauchauswahl, die Montage, die Inspektion und das Wartungsverfahren verbessern können, um das Schlauchleben und die -Leistung zu verbessern und dabei Kosten zu reduzieren.

Lesen Sie mehr zum Schlauchmanagement

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Шланги и гибкие трубки Swagelok
3 Schritte zur Schlauchsicherheit & Geringeren Werkskosten

Industrielle Schlauchsicherheit wird während der regelmäßigen Werksinstandhaltung oft vernachlässigt. Es muss sichergestellt werden, dass Schläuchen die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt wird —Lecks und natürlicher Verschleiß können ein Risiko für Ihr Unternehmen bedeuten. Holen Sie sich Tipps, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und Werkskosten reduzieren können.

Техобслуживание промышленных шлангов
Wie ein Wartungsplan für industrielle Schläuche Ihrem Werk viel Geld sparen könnte

Wenn Sie wissen, wann ihre industriellen Schläuche ausgewechselt werden sollten, kann Ihr Werk hohe Wartungskosten sparen. Lernen Sie,wie Sie Ihr Systeme evaluieren und einen präventiven Wartungsplan entwickeln können, damit Sie den Zustand Ihrer Schläuche kontrollieren können.

Шланги и гибкие трубки Swagelok
Ersatz industrieller Schläuche: Was beim Innenschlauchwerkstoff zu beachten ist

Bei der Auswahl eines industriellen Schlauchs sollte immer mit dem Innenschlauch begonnen werden—der innersten Schlauchschicht. Erfahren Sie mithilfe der Informationen zu Innenschläuchen und zur Wandkonstruktion von Swagelok-Experten, wie Sie den idealen Schlauch für Ihre Anwendung auswählen können.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Wie Sie die richtige Schlauchverstärkung auswählen können

Industrielle Schläuche enthalten wichtige Verstärkungsschichten, die zur Langlebigkeit und Leistung beitragen. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Verstärkungsschicht-Arten und welche sich am besten für unterschiedliche Fluidsystemanwendungen eignen.