text.skipToContent text.skipToNavigation
шланг с гофрированной оболочкой из нерж. стали 316l и центральной трубкой из фторопласта (ptfe) с гладким каналом

Swagelok® Versatzfreier PTFE-Schlauch mit gewellter Umhüllung aus Edelstahl 316L

Der versatzfreie Hybrid-Schlauch mit PTFE-Innenschlauch weist die Flexibilität und Permeationsbeständigkeit einer Metallumhüllung auf, ist hochrein und kann wie ein Schlauch mit PTFE-Innenschlauch gereinigt werden, wodurch auch Turbulenzen minimiert werden.

Weitere Informationen anfordern

Hybrid-Schläuche der Serie FP sind Niedrigdruck-Entnahmeschläuche mit einem versatzfreien PTFE-Innenschlauch, wenn ultrahohe Reinheit wichtig und Permeation unerwünscht sind, was besonders in der Halbleiterindustrie der Fall ist. Es stehen zahlreiche Endanschlüsse zur Verfügung, die gemäß ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IX geschweißt sind, um die Montage in zahlreichen Systemen zu erleichtern.

Technische Daten

Werkstoffe
Innenschlauch: PTFE versatzfrei
Verstärkung Gewellt Edelstahl 316L
Endanschlüsse Edelstahl 316 geschweißt gemäß ASME Boiler und Pressure Vessel Code, Abschnitt IX
Schlauchnenngrößen 1/4 und 1/2 Zoll
Arbeitsdrücke Vakuum bis 8,0 bar (116 psig)
Temperaturbereich –17 bis 65 °C (0 bis °150 F)
Endanschlüsse Swagelok Rohradapter, drehbare VCR® -Außengewinde , drehbare VCR® -Innengewinde, VCO® Innengewinde, Rohrstumpfschweißenden

Schläuche und flexible Rohre—Kataloge

Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Swagelok® Schlauch-Beratungsservice

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Schlauchauswahl, die Montage, die Inspektion und das Wartungsverfahren verbessern können, um das Schlauchleben und die -Leistung zu verbessern und dabei Kosten zu reduzieren.

Lesen Sie mehr zum Schlauchmanagement

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Шланги и гибкие трубки Swagelok
3 Schritte zur Schlauchsicherheit & Geringeren Werkskosten

Industrielle Schlauchsicherheit wird während der regelmäßigen Werksinstandhaltung oft vernachlässigt. Es muss sichergestellt werden, dass Schläuchen die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt wird —Lecks und natürlicher Verschleiß können ein Risiko für Ihr Unternehmen bedeuten. Holen Sie sich Tipps, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und Werkskosten reduzieren können.

Техобслуживание промышленных шлангов
Wie ein Wartungsplan für industrielle Schläuche Ihrem Werk viel Geld sparen könnte

Wenn Sie wissen, wann ihre industriellen Schläuche ausgewechselt werden sollten, kann Ihr Werk hohe Wartungskosten sparen. Lernen Sie,wie Sie Ihr Systeme evaluieren und einen präventiven Wartungsplan entwickeln können, damit Sie den Zustand Ihrer Schläuche kontrollieren können.

Шланги и гибкие трубки Swagelok
Ersatz industrieller Schläuche: Was beim Innenschlauchwerkstoff zu beachten ist

Bei der Auswahl eines industriellen Schlauchs sollte immer mit dem Innenschlauch begonnen werden—der innersten Schlauchschicht. Erfahren Sie mithilfe der Informationen zu Innenschläuchen und zur Wandkonstruktion von Swagelok-Experten, wie Sie den idealen Schlauch für Ihre Anwendung auswählen können.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Wie Sie die richtige Schlauchverstärkung auswählen können

Industrielle Schläuche enthalten wichtige Verstärkungsschichten, die zur Langlebigkeit und Leistung beitragen. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Verstärkungsschicht-Arten und welche sich am besten für unterschiedliche Fluidsystemanwendungen eignen.