text.skipToContent text.skipToNavigation
flexible metal hose fj series

Swagelok® Flexible Metallschläuche( Serie FJ)

Metallschläuche der Serie FJ reduzieren Permeation in Hochtemperatur-, Vakuum- oder allgemeinen Anwendungen, wo eine Permeation unerwünscht ist.

Weitere Informationen anfordern

Schläuche der Serie FJ sind Allzweckschläuche mit einem gewellten Innenschlauch aus Edelstahl 316L mit einem einer einschichtigen Ummantelung aus Edelstahl 304, wodurch die Einhaltung des Schlauchdrucks und der Schutz den Innenschlauchs vor Abrieb gefördert werden. Der gewellte Innenschlauch verleiht dem Schlauch Flexibilität und reduziert Knicke.

Erhältliche Größen sind 1/4 bis 2 Zoll, Betriebsdrücke von Vakuum bis 110 bar (1600 psig) sowie zahlreiche Endanschlüsse, die gemäß ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IX geschweißt sind, damit die Schläuche der Serie FJ in zahlreichen Systemen eingesetzt werden können. Kundenspezifische Baugruppen sind mit anderen Optionen verfügbar, einschließlich Schlauchumhüllungen, Schlauchetiketten und zusätzlichen Heliumlecktests.

Technische Daten

Werkstoffe Innenschlauch: gewellter Edelstahl 316L
Verstärkung: 304 Edelstahl-Ummantelung
Endanschlüsse: Edelstahl 316
Schlauchnenngrößen 1/4 bis 2 Zoll
Arbeitsdrücke Vakuum bis 110 bar (1600 psig)
Temperaturbereich –200 bis 426 °C (–325 bis °800 F)
Endanschlüsse Swagelok Rohrverschraubungen, Swagelok Rohradapter, NPT-Fittinge, VCR® Verbindung mit Metalldichtscheibe, VCO®- O-Ring Verschraubungen mit Innengewinde, SAE 37° (JIC) Innenkegel mit Überwurfmutter, Rohrstumpfschweißenden

Schläuche und flexible Rohre—Kataloge

Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

Swagelok hose management services engineer

Swagelok® Schlauch-Beratungsservice

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Schlauchauswahl, die Montage, die Inspektion und das Wartungsverfahren verbessern können, um das Schlauchleben und die -Leistung zu verbessern und dabei Kosten zu reduzieren.

Lesen Sie mehr zum Schlauchmanagement

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Swagelok hose and flexible tubing
3 Schritte zur Schlauchsicherheit & Geringeren Werkskosten

Industrielle Schlauchsicherheit wird während der regelmäßigen Werksinstandhaltung oft vernachlässigt. Es muss sichergestellt werden, dass Schläuchen die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt wird —Lecks und natürlicher Verschleiß können ein Risiko für Ihr Unternehmen bedeuten. Holen Sie sich Tipps, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und Werkskosten reduzieren können.

Industrial hose maintenance
Wie ein Wartungsplan für industrielle Schläuche Ihrem Werk viel Geld sparen könnte

Wenn Sie wissen, wann ihre industriellen Schläuche ausgewechselt werden sollten, kann Ihr Werk hohe Wartungskosten sparen. Lernen Sie,wie Sie Ihr Systeme evaluieren und einen präventiven Wartungsplan entwickeln können, damit Sie den Zustand Ihrer Schläuche kontrollieren können.

industrial hose replacement material considerations
Ersatz industrieller Schläuche: Was beim Innenschlauchwerkstoff zu beachten ist

Bei der Auswahl eines industriellen Schlauchs sollte immer mit dem Innenschlauch begonnen werden—der innersten Schlauchschicht. Erfahren Sie mithilfe der Informationen zu Innenschläuchen und zur Wandkonstruktion von Swagelok-Experten, wie Sie den idealen Schlauch für Ihre Anwendung auswählen können.

Industrial hose reinforcement types
Wie Sie die richtige Schlauchverstärkung auswählen können

Industrielle Schläuche enthalten wichtige Verstärkungsschichten, die zur Langlebigkeit und Leistung beitragen. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Verstärkungsschicht-Arten und welche sich am besten für unterschiedliche Fluidsystemanwendungen eignen.