text.skipToContent text.skipToNavigation
металлический шланг высокого давления серии fx

Swagelok® Hochdruck Metallschläuche (Serie FX)

Die Metallschläuche der Serie FX für hohen Druck liefern Korrosionswiderstand in hohen Temperaturen, in Vakuum und in korrosiven Umgebungen mit hohem Druck.

Weitere Informationen anfordern

Der Metallschlauch der Serie FX hat einen gewellten Innenschlauch aus Edelstahl 316L mit einer doppelten Ummantelung aus Edelstahl 321, was die Einhaltung des Schlauchdrucks fördert. Der gewellte Innenschlauch verleiht dem Schlauch Flexibilität und reduziert Knicke. Üblicher Einsatz bei Vakuumanwendungen mit hohen Temperaturen und in korrosiven Umgebungen bei hohen Drücken, oder wo Permeation unerwünscht ist..

Erhältliche Größen sind 1/4 bis 2 Zoll, Betriebsdrücke von Vakuum bis 413 bar (6000 psig) sowie zahlreiche Endanschlüsse, die gemäß ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IX geschweißt sind, damit die Schläuche der Serie FX in zahlreichen Systemen eingesetzt werden können. Standard- und kundenspezifische Baugruppen sind mit Optionen verfügbar, einschließlich Schlauchumhüllungen, Schlauchetiketten und zusätzlichen Heliumlecktests.

Technische Daten

Werkstoffe Innenschlauch: Ringförmig gewellter Edelstahl 316
Verstärkung: Doppelt ummantelte Umhüllung aus Edelstahl 321
Endanschlüsse Edelstahl 316
Schlauchnenngrößen Nominale Schlauchgrößen 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2 und 2 Zoll
Arbeitsdrücke Vakuum bis 413 bar (6000 psig) für 1/4 Zoll
Vakuum bis 344 bar (5000 psig für 3/8 Zoll
Vakuum bis 310 bar (4500 psig) für 1/2 zoll
Vakuum bis 248 bar (3600 psig) für 3/4 zoll
Vakuum bis 206 bar (3000 psig) für 1 Zoll
Vakuum bis 179 bar (2600 psig) für 1 1/4 Zoll
Vakuum bis 151 bar (2200 psig) für 1 1/2 Zoll
Vakuum bis 115 bar (1675 psig) für 2 Zoll
Temperaturbereich –200 bis 537 °C (–325 bis °1000 F)
Endanschlüsse Swagelok Rohrverschraubungen, Swagelok Rohradapter, NPT-Fittinge, VCR® Verbindung mit Metalldichtscheibe, VCO®- O-Ring Verschraubungen mit Innengewinde, SAE 37° (JIC) Innenkegel mit Überwurfmutter, Rohrstumpfschweißenden

Schläuche und flexible Rohre—Kataloge

Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Swagelok® Schlauch-Beratungsservice

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Schlauchauswahl, die Montage, die Inspektion und das Wartungsverfahren verbessern können, um das Schlauchleben und die -Leistung zu verbessern und dabei Kosten zu reduzieren.

Lesen Sie mehr zum Schlauchmanagement

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Шланги и гибкие трубки Swagelok
3 Schritte zur Schlauchsicherheit & Geringeren Werkskosten

Industrielle Schlauchsicherheit wird während der regelmäßigen Werksinstandhaltung oft vernachlässigt. Es muss sichergestellt werden, dass Schläuchen die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt wird —Lecks und natürlicher Verschleiß können ein Risiko für Ihr Unternehmen bedeuten. Holen Sie sich Tipps, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und Werkskosten reduzieren können.

Техобслуживание промышленных шлангов
Wie ein Wartungsplan für industrielle Schläuche Ihrem Werk viel Geld sparen könnte

Wenn Sie wissen, wann ihre industriellen Schläuche ausgewechselt werden sollten, kann Ihr Werk hohe Wartungskosten sparen. Lernen Sie,wie Sie Ihr Systeme evaluieren und einen präventiven Wartungsplan entwickeln können, damit Sie den Zustand Ihrer Schläuche kontrollieren können.

Ersatz industrieller Schläuche: Was beim Innenschlauchwerkstoff zu beachten ist

Bei der Auswahl eines industriellen Schlauchs sollte immer mit dem Innenschlauch begonnen werden—der innersten Schlauchschicht. Erfahren Sie mithilfe der Informationen zu Innenschläuchen und zur Wandkonstruktion von Swagelok-Experten, wie Sie den idealen Schlauch für Ihre Anwendung auswählen können.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Wie Sie die richtige Schlauchverstärkung auswählen können

Industrielle Schläuche enthalten wichtige Verstärkungsschichten, die zur Langlebigkeit und Leistung beitragen. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Verstärkungsschicht-Arten und welche sich am besten für unterschiedliche Fluidsystemanwendungen eignen.