Swagelok ®M200 Orbital-Schweißsystem
Für Projekte, die einen konsistenten und effizienten Schweißansatz erfordern, bietet das Orbitalschweißsystem von Swagelok Präzision und Kontrolle in Kombination mit einem bedienerfreundlichen Touchscreen. Es bietet reproduzierbare orbitale Wolframschweißungen (GTAW) für Präzisionsrohre und dickwandige Rohre.
Schweißsystem-Kataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
Netzteil für zuverlässiges und gleichmäßiges orbitales Wolframschweißen; Maximale Ausgangsleistung von 200 Ampere; Einfach zu bedienender Farb-Touchscreen mit Sprachauswahl; Integrierter Massedurchflussregler - automatische Kontrolle des Schutzgasflusses des AD; Gewicht unter 23 kg (50 lbs); Kompatibel mit den Schweißköpfen der Swagelok Schweißsysteme
Seiten 1-4: Der Schweißkopf der Serie 10 wird mit einem Orbitalschweißsystem von Swagelok für bessere Qualität, Beständigkeit und Produktivität beim WIG-Lichtbogenschweißen von Rohren von 1/4 bis 1 Zoll (6 bis 25 mm) Durchmesser verwendet.
Erhältlich für Außendurchmesser von 3 bis 17,3 mm und 1/8 bis 5/8 Zoll; Bietet höhere Ausgangsleistungen; Vielseitigkeit zum Einsatz in verschiedenen Industriezweigen
Features: Available for tube outside diameters ranging from 1/16 to 1/2 in. and 2 to 12 mm; Features a compact size for easy access to confined welding areas; Weld head includes arc gap gauge, centering gauge, micro fixture tool, tool package, and tungsten electrodes
Orbitalschweißschulung
Lernen Sie die Prinzipien des Oribitalschweißens, sowie das Einrichten, den Betrieb und die Fehlerbehebung des Swagelok®M200 Schweißsystems von unseren Certified Weld Inspectors (CWI) und Certified Weld Educators (CWE).
Erkunden Sie die Orbitalschweißschulung:Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben
Hilfsmittel für Schweißspezialisten
Die zunehmende Knappheit an Schweißern wirkt sich auf die globale Produktion von morgen aus. Automatisches Oribitalschweißen kann hier Abhilfe schaffen, aber micht ohne eine gute Schulung. Lernen Sie, worauf Sie in einem Oribitalschweißungsprogramm achten Sollten, um Ihre Schweißexperten vorzubereiten.
Finden Sie das richtige Werkzeug für Ihren Bedarf: Was bei Werksmaschinen berücksichtigt werden sollte
Welche Werkzeuge und Maschinen sollten Anlagenbetreiber immer haben? Vom fortgeschrittenen Orbitalschweißsystem bis hin zu den grundlegendsten Entgratungswerkzeugen—es gibt grundlegende Werkzeuge für jede Verbindung, und es lohnt sich, vorbereitet zu sein.
Lücken mit einem gut ausgebildeten Team schließen
Mit einer älter werdenden, sich dem Rentenalter nähernden Belegschaft, wenden sich Produktionsstätten an jüngere Generationen, um an sie das Fachwissen weiterzugeben. Erfahren Sie, wie Sie ein wirksames Ausbildungsprogramm für Fluidsysteme erstellen.
Fluidsystemexpertise verbessert Laborfunktionalität
Erfahren Sie, wie die Fluidsystemexpertise von Swagelok der University of Ottawa dabei geholfen hat, ihre Laborfunktionalität in seiner Forschungsabteilung „Advanced Research Complex“ zu verbessern, wo sich das einzige Beschleuniger-Massenspektrometer Kanadas befindet. Die Orbitalschweißschulung von Swagelok hat dabei geholfen, die Präzision und Produktivität in der Werkstatt zu erhöhen.
Orbitalschweißsysteme
Das Design und derZusammenbau wichtiger Fluidsysteme erfordert oftmals den Einsatz moderner Schweißsysteme. Mit dem Swagelok M200-Schweißsystem ist es einfach, präzise und konsistent hochwertige orbitale Wolframschweißungen (GTAW) kostenwirksam anzufertigen. Das System verfügt über ein leichtes, transportables Netzgerät, unterstützt eine Vielzahl an Schweißkonfigurationen und ist mit mehreren Schweißköpfen verfügbar. Zu den verfügbaren Werkzeugen und Zubehör gehören Wolfram-Elektroden, Einstelllehren, Spannblöcke und Spannvorrichtungen.
Die Echtzeitüberwachungs- und Aufzeichnungsfunktionen des Swagelok-Orbitalschweißsystems optimieren die Dokumentierung und erleichtern somit die Einhaltung der Branchenanforderungen.