Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Swagelok Schweißsystem, Serie 5 Zentrierlehre
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Überblick
Zentrierlehren
Erhalten Sie hochwertige, gleichmäßige Orbital-Schweißungen mit unserer großen Auswahl an Schweißwerkzeugen und Zubehör, die genaue und wiederholbare Ergebnisse in einer Vielzahl von Schweißkonfigurationen liefern.
Netzteil für zuverlässiges und gleichmäßiges orbitales Wolframschweißen; Maximale Ausgangsleistung von 200 Ampere; Einfach zu bedienender Farb-Touchscreen mit Sprachauswahl; Integrierter Massedurchflussregler - automatische Kontrolle des Schutzgasflusses des AD; Gewicht unter 23 kg (50 lbs); Kompatibel mit den Schweißköpfen der Swagelok Schweißsysteme
Technische Daten
Attribute | Wert |
---|---|
Schweißgerät Serie | Serie 5 |
eClass (4.1) | 21030103 |
eClass (5.1.4) | 21081006 |
eClass (6.0) | 21170207 |
eClass (6.1) | 21170207 |
UNSPSC (4.03) | 23171902 |
UNSPSC (10.0) | 23271800 |
UNSPSC (11.0501) | 23271800 |
UNSPSC (13.0601) | 23271800 |
UNSPSC (15.1) | 23271800 |
UNSPSC (17.1001) | 23150000 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.