Suchergebnisse für „{0}“
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Gummischlauch — Endanschlüsse — Endanschlüsse
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2B-PB8-TA8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - B-PB8-PM8 Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - B-PB8-TM12 Messing 12 mm Swagelok® Rohrstutzen - - B-PB12-TA12 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - B-PB4-MT4 Messing 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - B-PB4-PM4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - B-PB6-PM6 Messing 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - B-PB6-TA6 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - B-PB6-TM10 Messing 10 mm Swagelok® Rohrstutzen - - B-PB4-TA4 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - B-PB6-MT6 Messing 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - B-PB6-PM4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - B-PB12-PM12 Messing 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-PB4-6 Edelstahl 1/4 Zoll Einsatz für Push-On-Mehrzweckschlauch - - SS-PB4-MT4 Edelstahl 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - SS-PB4-SL4 Edelstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-PB12-PM12 Edelstahl 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-PB12-TA12 Edelstahl 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-PB16-TA16 Edelstahl 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-PB4-TA4 Edelstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-PB6-TM8 Edelstahl 8 mm Swagelok® Rohrstutzen - - SS-PB8-6 Edelstahl 1/2 Zoll Einsatz für Push-On-Mehrzweckschlauch - - SS-PB8-MT8 Edelstahl 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - SS-PB8-PM8 Edelstahl 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-PB6-6 Edelstahl 3/8 Zoll Einsatz für Push-On-Mehrzweckschlauch - - SS-PB6-MT6 Edelstahl 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - SS-PB6-PM4 Edelstahl 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-PB6-PM6 Edelstahl 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-PB6-TA6 Edelstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-PB6-TA8 Edelstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-PB6-TM10 Edelstahl 10 mm Swagelok® Rohrstutzen - - SS-PB4-TM6 Edelstahl 6 mm Swagelok® Rohrstutzen - - SS-PB4-TM8 Edelstahl 8 mm Swagelok® Rohrstutzen - - SS-PB6-SL6 Edelstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-PB6-TA4 Edelstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-PB4-PM4 Edelstahl 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-PB8-TA8 Edelstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-PB8-TM12 Edelstahl 12 mm Swagelok® Rohrstutzen - - SS-PB8-SL8 Edelstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden