Swagelok® Manometer
Genaue Messungen für industrielle, UHP- und Hygieneanwendungen mit einer Vielfalt an Swagelok-Manometern.
Weitere Informationen anfordernSwagelok Industrie- und Prozessmanometer liefern genaue Duckmessungen für industrielle, ultrahochreine und Biopharmazie-Anwendungen. Sie sind in mehreren Druckbereichen, Zifferblattgrößen, mit mehreren Anschlüssen, Halterungen und Optionen erhältlich. Jedes Swagelok Manometer wird werkseitig kalibriert und druckgetestet, um zuverlässige Leistung zu liefern.
Swagelok Manometer umfassen:
- Manometer für industrielle- und Prozessanwendungen der Serie PGI, die ungefüllt oder mit Flüssigkeitsbefüllung bestellt werden können
- Manometer der Serie PBG für Konsolenbauer
- Manometer für ultrareine und saubere Trockenluft Serien PGU und PGC
- Allzweck-Manometer mit ECE R110-Zertifizierung der Serie PGN
Kategorien
Manometer für ultrahochreine und Anwendungen mit sauberer Trockenluft
Swagelok bietet ultrahochreine Manometer und Manometer für Anwendungen mit sauberer Trockenluft mit Rohrfeder zur Überwachung des Überdrucks und des Vakuums.Manometer, Manometer für allgemeine Anwendungen mit ECE R110 Zulassung, Serie PGN
Swagelok bietet ein ECE R110-zertifiziertes Manometer zum Einsatz in Erdgas-Fahrzeugen.Prozessmanometer und Druckregler für Konsolenbauer, Serien PGI und PBG
Swagelok bietet mehrere Modell an industriellen und Prozess-Manometern für all Ihre allgemeinen Druckmessanwendungen.Manometerkataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
Zifferblattgrößen 40 und 50 mm (1 1/2 und 2 Zoll); Genauigkeit in Übereinstimmung mit ASME B40.1; Endanschlüsse aus 316L VAR (Serie PGU); Abschlüsse Rückseite mittig und unten
Überwachung von Vakuum und Systemdrücken bis 1000 bar, 15 000 psi oder 100 000 kPa; Zifferblattgröße 63 mm (2 1/2 Zoll); Passt in standardmäßige 65 mm (2 9/16 Zoll) Konsolenöffnungen
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections
Nenngrößen 40, 50, 63, 100, 115 und 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 und 6 Zoll); Messgenauigkeit entsprechend ASME, EN und JIS; Lieferbar mit verschiedenen Endanschlüssen, einschließlich Swagelok® Rohrstutzen; Anschlüsse Rückseite mittig, Rückseite außermittig oder unten; Edelstahl- und Kunststoffausführungen; Ungefüllt oder mit Flüssigkeitsfüllung lieferbar
Geringere Raumanforderung, große Auswirkung: Wie man Manometerversagen entdecken und sich davor schützen kann
Erfahren Sie, die Zeichen eines beschädigten Manometers zu erkennen, um Risiken für Mitarbeiter zu und kostspielige Ausfallzeiten aufgrund von Reparaturarbeiten zu minimieren.
Erfahren Sie, wie Sie Manometerversagen verhindern könnenSwagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben
Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckage
Leckage in Fluidsystemen ist in den meisten Werken ein üblicher Zustand. Erfahren Sie, wie und warum Leckagen entstehen, wie deren Ort festgestellt und diese getestet werden können und wie eine Strategie entwickelt werden kann, um Lecks im gesamten Werk zu untersuchen und zu reduzieren.
Spotlight auf mechanischen Gleitring-Dichtungssystem-Lösungen
Sehen Sie, wie die Swagelok® mechanischen Gleitring-Dichtungssysteme für API Standard 682 die besten Verfahren für API 682 mit einschließt und dann sogar noch einen Schritt weitergeht und Designprinzipien integriert, die dazu führen, dass das System einfacher zu installieren und zu warten ist.
Wie die Fluidsystemherstellung Ressourceneinschränkungen mildern kann
Es gibt häufig verwendete Fluidsysteme, die für einen erfolgreichen Betrieb wichtig sind, und die Vergabe der Herstellung dieser Systeme kann sehr vorteilhaft sein, wenn Sie nicht genügend Ressourcen haben.
Prozessmessung– Impulsleitung Bewährte Praktiken
Es kann schwierig sein, Probleme in Ihrer Prozessinstrumentierungsanwendung zu finden, wenn Sie sich nur auf den Transmitter konzentrieren. Lernen Sie mithilfe der Tipps und bewährten Praktiken von Swagelok, wie Sie Probleme in Ihrer Prozessinstrumentierungsleitung lösen können.