Swagelok® 용접 피팅
Swagelok 용접 피팅은 유체 시스템의 효율성과 안전성을 유지하는 데 필요한 강도와 신뢰성을 제공합니다. 초고순도 특수 세정 산업 애플리케이션에 적합한 다양한 형상과 크기의 Micro-Fit®을 포함한 맞대기 및 소켓 용접 피팅을 선택할 수 있습니다.
영구 고무결성 용접 피팅 연결구는 성능과 신뢰성을 제공하며 고객의 애플리케이션 설계 요구 조건에 적합한 다양한 스타일과 품질 및 내식성 요구 조건을 충족하는 합금으로 공급됩니다. Swagelok 제품에는 Micro-Fit®
Категории
Переходники под приварку
High-integrity weld adapter fittings provide strength and reliability and meet your requirements for quality and corrosion-resistance.
Сварные кольца
Weld rings are used with tube butt weld fittings to help align weld joints and add material to the weld zone during manual or orbital welding.
Фитинги Micro-Fit высокой степени чистоты под приварку встык
Micro-Fit tube butt weld fittings accommodate systems requiring miniaturization while providing flow and service ratings equal to larger weld fittings.
Фитинги под приварку враструб
Precisely machined socket weld fittings ensure proper tube fit and feature a thin wall to reduce weld heat input.
Фитинги со сварным соединением встык
Butt weld fitting straights, elbows, tees, and crosses feature a precisely finished diameter to match tube diameter and create high-integrity connections.
용접 피팅 카탈로그
구성 재질 압력 및 온도 등급 옵션 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
От 6 до 18 мм и от 1/8 до 1 дюйма; Материалы: нержавеющая сталь 316, 316L, 316L VAR и 316L VIM-VAR; Фитинги для установки с помощью оборудования для ручной или автоматической сварки
Swagelok® 튜브 피팅의 장점
Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계 정밀 제조 공정 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.
장점 알아보기고객별 맞춤 Swagelok 리소스
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별
경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼 피치 게이지 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.
압착 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기
오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에 일관성 신뢰성 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.
Swagelok 튜브 피팅 설치
이 비디오는 일관성 품질 신뢰성 측면에서 국제적인 명성을 쌓아온 Swagelok 튜브 피팅을 설치하는 필수 단계를 보여줍니다.
용접 피팅
Swagelok은 모든 산업용 또는 고순도 애플리케이션에 적합한 다양한 재질 크기 형상의 용접 피팅을 공급합니다. 다양한 합금 재질의 영구 고무결성 연결구는 고객의 품질 및 내식성 요구 조건에 부합하는 강도와 신뢰성을 제공합니다.
Swagelok 제품 예:
- Micro-Fit® 고순도 튜브 맞대기 용접 피팅
- 파이프 소켓 용접 피팅
- 해저용 용접 피팅
- 튜브 맞대기 용접 자동 피팅
- 튜브 맞대기 용접 피팅
- 튜브 소켓 용접 자동 피팅
- 튜브 소켓 용접 피팅
- 용접 어댑터 피팅