text.skipToContent text.skipToNavigation
RV Series Medium-Pressure Relief Valves

Swagelok® Überströmventile für mittleren Druck (Serie RV)

Überströmventile für mittleren Druck bieten einen einfachen, zuverlässigen Überdruckschutz für eine Vielzahl von allgemeinen Industrieanwendungen.

Weitere Informationen anfordern

Überströmventile für mittleren Druck Serie RV sind mit einer Vielzahl an werkseitig eingestellten oder verstellbaren Drücken verfügbar und weisen eine einfache externe Druckeinstellung und zahlreiche verschiedene Druckwerte auf, die den Anforderungen zahlreicher Anwendungen entsprechen. Die Kontermutter behält die Stellschraubenposition für den Öffnungsdruck bei.

Technische Daten

Arbeitsdruck bis zu 1378 bar / 20 000 psig
Einstelldruck 68,9 bis 1378 bar (1000 bis 20 000 psig)
Betrieb Werkseingestellt oder einstellbar
Temperaturen bis 121 °C (250° F)
Endanschlüsse Konus/Gewinde-Anschluss (FK cone and thread) (3/8 und 9/16 Zoll, Eingang), Swagelok Mitteldruckrohrverschraubung Serie FK (3/8, 1/2 und 9/16 Zoll, Eingang) NPT-Innengewinde (3/4 Zoll Ausgang)

Überströmventile für mittleren Druck Serie RV—Kataloge

Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

Swagelok flow coefficient (C<sub>v</sub>) calculator for valves

Das richtige Ventil kann über Erfolg oder Misserfolg entscheiden

Verwenden Sie unser Durchflusskoeffizient-Berechnungsprogramm (Cv), um das richtige Ventil für Ihre Zwecke zu wählen.

Verwenden Sie das Tool

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Valve selection for fluid systems
Auswahl des richtigen Ventils für Ihr industrielles Fluidsystem

Lernen Sie, wie Sie mithilfe der STAMPED-Methode die Ventile auswählen können, die am besten für Ihre industriellen Fluid- oder Probenahmesystem-Designanwendungen geeignet sind.

Reducing fugitive emissions in the chemical and refining industries
Minimieren Sie die Kosten von flüchtigen Emissionen mit "Low-E-Ventilen"

Flüchtige Emissionen bereiten zunehmend Probleme in der Chemiebranche und in Petroleum-Raffinerien. Zertifizierte Niedrigemission-(Low-E)-Ventile können Ihr Werk und Ihren Profit schützen . Erfahren Sie in diesem Post, was sie sind, wie sie getestet werden und wie Sie Ihnen helfen können.

Block valves in an industrial fluid system
Isolieren industrieller Fluidsysteme mit Blockventilen

Die Isolierung von Systemleitungen, die industrielle Fluids enthalten, ist vor jeglichen Wartungsarbeiten ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit in einem Werk zu garantieren . Eine der sichersten Art und Weise, ein Fluidsystem zu isolieren, ist die Installation von zwei Absperrventilen. Lernen Sie die richtigen Konfigurationen für Ihr System kennen.

Swagelok FK Series fittings
13 500 Verbindungen, Null Leckagen für AGI Industries

Erfahren Sie, wie AGI Industries die Ventile der Serie FKB und die Verschraubungen der Serie FK in neun Chemikalien-Injektionsvorrichtungen eingesetzt hat, um Leckagen an 13 500 Leckagepunkten zu verhindern.