text.skipToContent text.skipToNavigation
吹扫阀

Swagelok® Überströmventile

Proportionale Überströmventile bieten Schutz vor Überdruck und sind mit verschiedenen voreingestellten Drücken erhältlich. Für Anwendungen, bei denen der Messleitungsdruck auf Atmosphärendruck abgelassen werden muss, können Be- und Entlüftungsventile dazu verwendet werden, diesen Druck manuell abzulassen, zu entlüften oder zu entleeren.

Überströmventil—Kataloge

Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

世伟洛克阀门流量系数 (C<sub>v</sub>) 计算器

Das richtige Ventil kann über Erfolg oder Misserfolg entscheiden

Verwenden Sie unser Durchflusskoeffizient-Berechnungsprogramm (Cv), um das richtige Ventil für Ihre Zwecke zu wählen.

Verwenden Sie das Tool

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

流体取样系统的阀门选型
Auswahl des richtigen Ventils für Ihr industrielles Fluidsystem

Lernen Sie, wie Sie mithilfe der STAMPED-Methode die Ventile auswählen können, die am besten für Ihre industriellen Fluid- oder Probenahmesystem-Designanwendungen geeignet sind.

减少化工和精炼行业中的逸散性排放
Minimieren Sie die Kosten von flüchtigen Emissionen mit "Low-E-Ventilen"

Flüchtige Emissionen bereiten zunehmend Probleme in der Chemiebranche und in Petroleum-Raffinerien. Zertifizierte Niedrigemission-(Low-E)-Ventile können Ihr Werk und Ihren Profit schützen . Erfahren Sie in diesem Post, was sie sind, wie sie getestet werden und wie Sie Ihnen helfen können.

工业流体系统中的截止阀
Isolieren industrieller Fluidsysteme mit Blockventilen

Die Isolierung von Systemleitungen, die industrielle Fluids enthalten, ist vor jeglichen Wartungsarbeiten ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit in einem Werk zu garantieren . Eine der sichersten Art und Weise, ein Fluidsystem zu isolieren, ist die Installation von zwei Absperrventilen. Lernen Sie die richtigen Konfigurationen für Ihr System kennen.

应用于半导体行业的世伟洛克 ALD20 UHP 阀的无尘室组件。
Ein neues Ventil Drei Gründe, warum es die Halbleiterherstellung ändern könnte

Erfahren Sie, wie die neuesten Innovationen in der Atomschichtsedimentierungs (Atomic Layer Deposition - ALD) Ventiltechnologie die Hich-Tech-Halbleiter-Herstellung ändern.

卸荷阀和排放阀

Proportionale Überströmventile, Be- und Entlüftungsventile

Proportionale Überstromventile:

Die Überströmventile der Serie R liefern einen einfachen, zuverlässigen Überdruckschutz für zahlreiche allgemeine industrielle Flüssigkeits- oder Gas-Anwendungen, mit voreingestellten Drücken von 0,7 bis 413 bar (10 bis 6000 psig). Sie öffnen sich allmählich, wenn der Druck steigt, und schließen sich, wenn der Systemdruck unter den voreingestellten Druck fällt. Der voreingestellte Druck kann ab Werk oder am Einsatzort eingestellt werden. Proportionale Überströmventile der Serie PRV sind für PED 2014/68/EU Kategorie IV zertifiziert, und tragen gemäß der Druckgeräterichtlinie die CE-Bezeichnung als Sicherheitsventil nach ISO-4126-1; sie sind ab Werk mit dem voreingestellten Druck gesichert, getestet und entsprechend gekennzeichnet..

Be- und Entlüftungsventile

Entlüftungsventile von Swagelok können bei Instrumentierungsgeräten wie zum Beispiel Ventilblöcken oder Manometerabsperrventilen eingesetzt werden, damit der Druck von Messleitungen vor der Entfernung eines Instruments auf Atmosphärendruck abgelassen werden kann oder um bei der Kalibrierung des Steuerelements mitzuwirken. NPT- und SAE Außengewindeanschlüsse sind verfügbar Belüftungsventile sind manuelle Ablass-, Entlüftungs- oder Entleerungsventile mit NPT, SAE, Swagelok Rohrverschraubungen oder Rohradapter-Endanschlüssen. Eine gerändelte Kappe wird zur Sicherheit permanent am Ventilkörper angebracht. Entlüftungs- und Ablassventile sind kompakt, was die Montage erleichtert.