text.skipToContent text.skipToNavigation
PRV Series Proportional Safety-Relief Valves

Swagelok® Proportionale Sicherheits-Überströmventile (Serie PRV)

Proportionale Sicherheits-Überströmventile liefern einen Überdruckschutz mit PED-Zertifizierung.

Weitere Informationen anfordern

Überströmventile der Serie PRV sind proprtionale Sicherheitsüberströmventile und sind für PED 2014/68/EU Kategorie IV zertifiziert, und tragen gemäß der Druckgeräterichtlinie das CE-Kennzeichen als Sicherheitsventil nach ISO-4126-1 für Anwendungen mit diesen Sicherheitsanforderungen.. Für die Werkseinstellung sind fünf Federdruckbereiche verfügbar, die werkseitig eingestellt, getestet, gesperrt und gekennzeichnet werden, um die gewünschte Einstellung sicherzustellen. Optionale Endanschlussadapter liefern zusätzliche Flexibilität für die Montage in zahlreichen Systemen.

Technische Daten

Arbeitsdrücke bis 413 bar (6000 psig)
Einstelldruck 10,0 bis 413 bar (145 bis 6000 psig)
Dichtwerkstoffe Fluorkohlenstoff FPM und Nitril

Proportionale Sicherheitsventile der Serie PRV—Kataloge

Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

Swagelok flow coefficient (C<sub>v</sub>) calculator for valves

Das richtige Ventil kann über Erfolg oder Misserfolg entscheiden

Verwenden Sie unser Durchflusskoeffizient-Berechnungsprogramm (Cv), um das richtige Ventil für Ihre Zwecke zu wählen.

Verwenden Sie das Tool

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Valve selection for fluid systems
Auswahl des richtigen Ventils für Ihr industrielles Fluidsystem

Lernen Sie, wie Sie mithilfe der STAMPED-Methode die Ventile auswählen können, die am besten für Ihre industriellen Fluid- oder Probenahmesystem-Designanwendungen geeignet sind.

Block valves in an industrial fluid system
Isolieren industrieller Fluidsysteme mit Blockventilen

Die Isolierung von Systemleitungen, die industrielle Fluids enthalten, ist vor jeglichen Wartungsarbeiten ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit in einem Werk zu garantieren . Eine der sichersten Art und Weise, ein Fluidsystem zu isolieren, ist die Installation von zwei Absperrventilen. Lernen Sie die richtigen Konfigurationen für Ihr System kennen.

Workers discuss process measurement in a plant
Prozessmessung– Impulsleitung Bewährte Praktiken

Es kann schwierig sein, Probleme in Ihrer Prozessinstrumentierungsanwendung zu finden, wenn Sie sich nur auf den Transmitter konzentrieren. Lernen Sie mithilfe der Tipps und bewährten Praktiken von Swagelok, wie Sie Probleme in Ihrer Prozessinstrumentierungsleitung lösen können.

Swagelok training and education
Lücken mit einem gut ausgebildeten Team schließen

Mit einer älter werdenden, sich dem Rentenalter nähernden Belegschaft, wenden sich Produktionsstätten an jüngere Generationen, um an sie das Fachwissen weiterzugeben. Erfahren Sie, wie Sie ein wirksames Ausbildungsprogramm für Fluidsysteme erstellen.