Swagelok® Atomschichtsedimentierungsventile (Atomic Layer Deposition - ALD)
Swageloks ultrahochreine Atomschichtsedimentierungsventile (ALD) liefern eine besonders hohe Zyklusdauer, hohe Betätigungsgeschwindigkeit und Durchflussraten, thermische Eintauchdichtheit und extreme Sauberkeit, die für die präzise Dosiering in fortgeschrittenen Halbleiterproduktions-Anwendungen erforderlich sind.
Weitere Informationen anfordernUnsere Hochleistungs-ALD-Ventile sind ein wichtiges Beispiel dafür, wie Swagelok bereits seit langem in der Halbleiterproduktion technisch führend ist. Seit der Einführung der ALD-Ventiltechnologie arbeitet Swagelok eng mit Kunden in der Halbleiterbranche zusammen, um deren Bedürfnisse zu verstehen und dann ALD-Ventile zu entwickeln, welche die höchste Genauigkeit, Konsistenz, Sauberkeit und eine lange Zyklusdauer liefern, die notwendig ist, um mit dem schnellen Innovationstempo auf dem Markt schritthalten zu können. Unsere ultrahochreinen ALD-Ventile bieten Folgendes:
- Besonders hohe Zykluslebensdauer bei hoher Betätigungsgeschwindigkeit
- Durchflusskoeffizienten (Cv) von 0,27 bis 1,7
- Vollständige Eintauchbarkeit bis 200°C (392°F) mit Hochtemperatur-Steuerköpfen
- Geeignet für ultrahochreine Anwendungen mit Körper aus Edelstahl 316L VIM-VAR
- Modulare Flächenmontage, Stumpfschweißenden und Swagelok VCR®-Endanschlüsse
- Optionaler elektronischer oder optischer Steuerkopf-Stellungsmelder
Atomschichtsedimentierungsventile (Atomic Layer Deposition - ALD)—Kataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
Besonders hohe Zykluslebensdauer bei hoher Betätigungsgeschwindigkeit; Cv-Bereich von 0,27 bis 0,62; Mit Hochtemperatursteuerköpfen einsetzbar bis 200°C (392°F); Optionaler elektronischer Steuerkopf-Stellungsmelder; Geeignet für ultrahochreine Anwendungen mit Körper aus Edelstahl 316L VIM-VAR; VCR®, Stumpfschweißenden und modulare Bauteile für Flächenbefestigung
Ein neues Ventil: Drei Gründe, warum es die Halbleiterherstellung ändern könnte
Erfahren Sie, wie die neuesten Innovationen in der Atomschichtsedimentierungs (Atomic Layer Deposition - ALD) Ventiltechnologie die Hich-Tech-Halbleiter-Herstellung ändern.
Nutzen Sie das volle Potenzial des PeriodensystemsSwagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben
Verbessern Sie die Halbleiterleistung mit optimierten Legierungen
Entdecken Sie, wie Halbleiterhersteller End-to-End-Produktionsleistung und die Langzeitprofitabilität durch die Auswahl der richtigen Metalle für wichtige Fluidsystemkomponenten verbessern können.
Q&A: Halbleiterherstellung: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
Erfahren Sie, wie die Zusammenarbeit zwischen Halbleiterwerkzeug-OEMs, Microchip-Herstellern und Fluidsystem-Lösungsanbietern es möglich gemacht hat, dass der Halbleitermarkt bereits seit Jahrzehnten mit den Anforderungen des Mooreschen Gesetzes schritthalten kann und wie die Zukunft aussieht.
Der Faseroptikgerätehersteller erhöht die Effizienz mit kundenspezifischen Lösungen
Seit den 1980ern verlässt sich Rosendahl Nextrom bereits auf Swagelok, um seine Geschäfte nach vorne zu treiben. Erfahren Sie mehr über die Lösungen, die es dem Unternehmen ermöglicht haben, seine Konkurrenz in den Schatten zu stellen und Branchenführer zu bleiben.
Zuverlässige Fluidsystem-Lösungen für die noch unerschlossenen wissenschaftlichen Bereiche
Erfahren Sie, warum der finnische Hersteller von Mischungskryostaten, Bluefors, sich auf Swagelok für Fluidsystem-Komponenten und -Lösungen verlässt, die bei der Quantenrechnung, experimentellen Physik und mehr helfen.