text.skipToContent text.skipToNavigation
高流量应用型超高纯度阀,ALD20 系列

Swagelok® Ultrahochreine Membranventile für Anwendungen mit hohem Durchfluss, Serie ALD20)

Swageloks ultrahochreines ALD20 Ventil bietet eine höhere Durchflusskapazität als andere Atomschichtsedimentierungsventile (ALD), was Benutzern ermöglicht, mit anspruchsvollen Vorläufergasen mit geringem Dampfdruck in ihren ALD-Prozessen zu experimentieren.

Weitere Informationen anfordern

Zukünftige Entwicklung unterstützen

Das ALD20 liefert die Zuverlässigkeit und Leistung, die Kunden von Swageloks ALD-Ventilen erwarten und eröffnet Temperatur-Stabilitäts- und Durchfluss-Möglichkeiten, die zuvor unerreichbar waren. Damit können Hersteller mit unterschiedlichen Prozessen und Stoffen experimentieren, die einen geringen Dampfdruck aufweisen, um die gleichmäßige Gassedimentierung zu erhalten, die notwendig ist, um heute und auch in der Zukunft fortschrittliche Technologien zu entwickeln.

Verbesserter Durchfluss. Minimierter Fußabdruck.

Das ALD20-Ventil wurde insbesondere dazu entwickelt, die Grenzen der ALD-Ventiltechnologie zu erweitern und Durchflussmengen zu erreichen, die zwei- oder dreimal höher sind als die Mengen, die mit den heutigen Standard-ALD-Ventilen erreicht werden können. Damit haben Halbleiter-Chip-Hersteller das Potenzial, nicht nur die Produktion zu erhöhen, sondern auch die Effizienz zu verbessern ohne dafür ihre Prozesse wesentlich ändern zu müssen.

  • Das ALD20 kann Durchflussraten von 1,2 Cv mit dem selben Fußabdruck (1,5 Zoll) wie existierende ALD-Ventile liefern und die Leistung verbessern, ohne existierende Maschinen verändern zu müssen.
  • Eine zweite ALD20-Ventilvariante mit einem leicht größeren Fußabdruck (1,75 Zoll) erreicht eine sogar noch höhere Durchflussrate, 1,7— die derzeit höchste verfügbare Durchflussrate von einem ultrahochreinen Ventil mit sehr langer Zyklusdauer.
  • Es sind auch individuell bestimmbare Durchflusskoeffizienten möglich

Kompromisslose Konsistenz

Das Design des ALD20-Ventils fördert konsistenten Betrieb über einen ultrahohen Lebenszyklus dank einiger wichtiger Eigenschaften:

  • Das gesamte Ventil und der Steuerkopf können vollkommen in eine Gasbox bei Temperaturen zwischen 10°°C (50°F) und 200°C (392°F) eingetaucht werden, wodurch der Steuerkopf beim Erhitzen nicht isoliert werden muss. Dadurch verbessert sich die Sedimentierungskonsistenz und Niedrigdampfdruck-Gase werden bei Temperaturen gehalten, die einen optimalen Durchfluss begünstigen.
  • Edelstahl 316L VIM-VAR oder Alloy 22 Körperwerkstoffe liefern verbesserten Korrosionswiderstand gegen aggressive Fluide
  • Ein hoch poliertes Faltenbalgventil mit einer Oberflächenbearbeitung von 5 μinch Ra unterstützt den sauberen Betrieb für die Lebensdauer eines ultrahohen Lebenszyklus für Prozessintegrität.
  • Ein pneumatischer Steuerkopf kann hohe Geschwindigkeiten (<10 ms), wiederholbare Betätigung und konsistenten Durchfluss liefern, um die Dosierungsanforderungen zu erfüllen

Technische Daten

Arbeitsdruck Vakuum bis 1,4 bar (20 psig)
Berstdruck >220 bar (3200 psig)
Steuerdruck 4,9 bis 6,2 bar (70 bis 90 psig)
Temperatur 10° bis 200°C (50° bis 392°F)
Durchflusskoeffizient(Cv) 1,2 (MSM)  oder 1,7 (gerade Ausführung)
Körperwerkstoffe 316L VIM-VAR oder Alloy 22
Faltenbalg-Werkstoff Alloy 22 (5 μinch Ra Oberflächenbearbeitung)
Endanschlüsse
Typ (Größe) VCR® Innengewinde (1/2 zoll)
Drehbares VCR-Außengewinde (1/2 Zoll)
Rohrstumpfschweißenden (1/2 Zoll x 0,049 Zoll), 0,50 Zoll lang
Modulare Flächenmontage mit C-Dichtung (1,5 Zoll) mit hohem Durchfluss

Ventil der Serie ALD20—Kataloge

Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

应用于半导体行业的世伟洛克 ALD20 超高纯阀的无尘室组件

Ein neues Ventil: Drei Gründe, warum es die Halbleiterherstellung ändern könnte

Erfahren Sie, wie die neuesten Innovationen in der Atomschichtsedimentierungs (Atomic Layer Deposition - ALD) Ventiltechnologie die Hich-Tech-Halbleiter-Herstellung ändern.

Nutzen Sie das volle Potenzial des Periodensystems

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

世伟洛克流体系统组件采用设计用于在半导体制造环境中持久使用的材料。
Verbessern Sie die Halbleiterleistung mit optimierten Legierungen

Entdecken Sie, wie Halbleiterhersteller End-to-End-Produktionsleistung und die Langzeitprofitabilität durch die Auswahl der richtigen Metalle für wichtige Fluidsystemkomponenten verbessern können.

卡尔怀特曾经在半导体行业供应链的各个环节工作了近 40 年,他提出了有关半导体行业发展的过去、现在和未来的切身见解。
Q&A: Halbleiterherstellung: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

Erfahren Sie, wie die Zusammenarbeit zwischen Halbleiterwerkzeug-OEMs, Microchip-Herstellern und Fluidsystem-Lösungsanbietern es möglich gemacht hat, dass der Halbleitermarkt bereits seit Jahrzehnten mit den Anforderungen des Mooreschen Gesetzes schritthalten kann und wie die Zukunft aussieht.

Rosendahl Nextrom与世伟洛克合作,大大提高了运营效率
Der Faseroptikgerätehersteller erhöht die Effizienz mit kundenspezifischen Lösungen

Seit den 1980ern verlässt sich Rosendahl Nextrom bereits auf Swagelok, um seine Geschäfte nach vorne zu treiben. Erfahren Sie mehr über die Lösungen, die es dem Unternehmen ermöglicht haben, seine Konkurrenz in den Schatten zu stellen und Branchenführer zu bleiben.

稀释制冷机制造商 Bluefors 信赖世伟洛克提供的流体系统组件和解决方案。
Zuverlässige Fluidsystem-Lösungen für die noch unerschlossenen wissenschaftlichen Bereiche

Erfahren Sie, warum der finnische Hersteller von Mischungskryostaten, Bluefors, sich auf Swagelok für Fluidsystem-Komponenten und -Lösungen verlässt, die bei der Quantenrechnung, experimentellen Physik und mehr helfen.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.