text.skipToContent text.skipToNavigation
Шаровой кран для технологического оборудования

Swagelok® Kugelhähne und 90°-Kükenhähne

Kugelhähne können in zahlreichen Anwendungen, von allgemeinen bis zu alternativen Kraftstoffanwendungen, eingesetzt werden, um den Systemdurchfluss zu kontrollieren. Swagelok Kugelhähne sind als Auf/Zu-, Umschalt- oder 4-Wege-Ausführungen erhältlich und können mit zahlreichen Spezifikationen hergestellt oder konfiguriert werden. Kükenhähne liefern vollen Durchfluss und sichere Absperrung in einem einfachen, kompakten Design auf beschränktem Raum.

Kugelhähne und 90°-Kükenhähne—Kataloge

Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для клапанов

Das richtige Ventil kann über Erfolg oder Misserfolg entscheiden

Verwenden Sie unser Durchflusskoeffizient-Berechnungsprogramm (Cv), um das richtige Ventil für Ihre Zwecke zu wählen.

Verwenden Sie das Tool

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Выбор клапанов для пробоотборных жидкостных и газовых систем
Auswahl des richtigen Ventils für Ihr industrielles Fluidsystem

Lernen Sie, wie Sie mithilfe der STAMPED-Methode die Ventile auswählen können, die am besten für Ihre industriellen Fluid- oder Probenahmesystem-Designanwendungen geeignet sind.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической и нефтеперерабатывающей отрасли
Minimieren Sie die Kosten von flüchtigen Emissionen mit "Low-E-Ventilen"

Flüchtige Emissionen bereiten zunehmend Probleme in der Chemiebranche und in Petroleum-Raffinerien. Zertifizierte Niedrigemission-(Low-E)-Ventile können Ihr Werk und Ihren Profit schützen . Erfahren Sie in diesem Post, was sie sind, wie sie getestet werden und wie Sie Ihnen helfen können.

Запорные клапаны в промышленной жидкостной или газовой системе
Isolieren industrieller Fluidsysteme mit Blockventilen

Die Isolierung von Systemleitungen, die industrielle Fluids enthalten, ist vor jeglichen Wartungsarbeiten ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit in einem Werk zu garantieren . Eine der sichersten Art und Weise, ein Fluidsystem zu isolieren, ist die Installation von zwei Absperrventilen. Lernen Sie die richtigen Konfigurationen für Ihr System kennen.

Сборка клапана Swagelok ALD20 сверхвысокой степени чистоты в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли
Ein neues Ventil Drei Gründe, warum es die Halbleiterherstellung ändern könnte

Erfahren Sie, wie die neuesten Innovationen in der Atomschichtsedimentierungs (Atomic Layer Deposition - ALD) Ventiltechnologie die Hich-Tech-Halbleiter-Herstellung ändern.

Пробковый кран на четверть оборота для КИП

Kugel- und Kükenhähne

Kugelhähne

Swagelok Kugelhähne halten Systemfluid wo es hin gehört, kontrollieren flüchtige Emissionen und Leckagen, können in zahlreichen Anwendungen, von allgemeinen bis zu alternativen Kraftstoffanwendungen, eingesetzt werden und werden mit manueller oder pneumatischer Betätigung mit hohem Durchfluss und schneller 90-Grad-Betätigung angeboten. Sie wurden für wiederholbare, leckdichte Absperrung entwickelt, haben geringe Gesamtbetriebskosten und können mit zahlreichen Spezifikationen hergestellt oder konfiguriert werden.

Zum Angebot gehören Kugelhäne für vollen Durchfluss, einteilige Instrumentierungskugelhähne, dreiteilige Prozesskugelhähne, Drehzapfen-Kugelhähne und Mehrzweck -Kugelhähne (für alternative Kraftstoffe oder allgemeinen Einsatz).

90-Grad-Kükenhähne

Kükenhähne sind eine wirtschaftliche, zuverlässige Alternative für Kugelhähne mit zuverlässigem geringem Drehmoment und 90-Grad Betätigung. Das einfache, kompakte Design liefert vollen Durchfluss und positive Absperrung und ist in einer Vielzahl an Werkstoffen erhältlich, darunter auch Edelstahl, Messing und leichtes PFA.