text.skipToContent text.skipToNavigation
Полнопроходные шаровые краны серии GB

Swagelok® Kugelhähne mit vollem Durchfluss (Serie GB)

Die Kugelhähne mit vollem Durchfluss (Serie GB) mit bidirektionalem Durchfluss liefern hohe Durchflussraten bei Arbeitsdrücken von 413 bar (6000 psi) und vereinfachen gleichzeitig die Montage, reduzieren Nacharbeiten und liefern eine zuverlässige Absperrleistung.

Weitere Informationen anfordern

Mehr Sicherheit und einfachere Montage für Anwendungen mit hohem Durchfluss

Der Swagelok®Kugelhahn der Serie GB mit Vollbohrung und vollem Durchfluss liefert industrieführende Leistung in Anwendungen einschließlich hydraulischer, Einspritz- und Brandbekämpfungssysteme in der Öl- und Gasindustrie; Isolierung für komprimierte Druckgas-(CNG)-Fahrzeuginfrastruktur; sowie Absperrung in hoch korrosiven Alkylierungsanwendungen in der chemischen und petrochemischen Raffinerie-Branche. Das neue Ventil, das für Durchfluss in beide Richtungen ausgelegt ist, reduziert die Wahrscheinlichkeit einer falschen Montage und liefert hohe Durchflussraten bei einem Arbeitsdruck von 413 bar (6000 psig) bei gleichzeitig vereinfachter Montage, weniger Nacharbeitungsanforderungen und zuverlässiger Absperrleistung, um Mitarbeiter zu schützen und Systeme in zahlreichen anspruchsvollen Anwendungen effizient zu betreiben.

Sicherheit verbessern. Zeit sparen. Kosten verwalten.

Der Kugelhahn der Serie GB von Swagelok liefert Wert, indem die Zeit und Kosten reduziert werden, die notwendig sind, um die Leistung der Bauteile, die in industriellen Anwendungen mit hohem Durchfluss installiert sind, zu überprüfen und die Teile zu installieren.

  • Das Ventil gestattet schnelles und einfaches Einrichten mit Durchfluss in beide Richtungen und verhindert so eine falsche Montage. Integrierte Swagelok® Rohrverschraubungen und Endanschlüsse in Größen zwischen 3/8 bis 1 Zoll vereinfachen das Systemdesign noch weiter und reduzieren den Arbeitsaufwand und die Menge an erforderlichen Bauteilen.
  • Das Potenzial für Lecks oder kostspielige Nacharbeiten wird durch 100%ige Baugruppentests reduziert, mit denen garantiert wird, dass die Kugelhähne der Serie GB den werkseitigen Spezifikationen entsprechen. Die Körperabdichtung wird mit hydrostatischen Drucktests bei 1,5-fachen Arbeitsdrücken überprüft.
  • Das Ventil ist so konstruiert, dass einfache kundenspezifische Anpassungen möglich sind. Es verfügt über ein Schraubenmuster, das als Montagepunkt für einen optionalen Absperrgriff oder einen optionalen Schalttafeleinbau verwendet werden kann, sowie einen Bügel, der mit einem pneumatischen ISO 5211-Steuerkopf kompatibel ist. Durch die Möglichkeit, Kugelhähne der Serie GB vor Ort beliebig zu konfigurieren erreicht man in einigen Fällen Effizienz im Bestandsmanagement von Ventilen mit vollem Durchfluss durch weniger Bestandseinheiten.

Zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen

Kugelhähne der Serie GB von Swagelok liefern Eigentümern und Betreibern auch langfristige Vorteile dank ihrer Eigenschaften, Werkstoffe und Designoptionen, die dabei helfen, Mitarbeiter zu schützen und das Leben von Bauteilen in anspruchsvollen Umgebungen zu maximieren.

  • Bei der Entwicklung des Ventils wurde besonders auf die Sicherheit geachtet und es weist ein zum Patent angemeldetes, mechanisch gesichertes Endschraubendesign auf, mit dem das Risiko einer versehentlichen Demontage oder Leckagen reduziert wird. Ein bewährtes leckdichtes Spindeldichtungsdesign mit ausblassicherem Schaft liefert zusätzliche Zuverlässigkeit.
  • Um das Risiko von Korrosion in rauen Umgebungen zu reduzieren, sind Kugelhähne der Serie GB in einer Vielzahl von Legierungen erhältlich, wie 6-Moly, Alloy 2507, Alloy C-276, Alloy 625, und Alloy 825 sowie dem Standardmaterial Swagelok® Edelstahl 316/316L.
  • Die GB-Serie kann für Sauergasanwendung konfiguriert werden, wenn der Werkstoff den Anforderungen von NACE MR0175/ISO 15156 sowie der Normen ASME B31.1 and B31.3 für Energieversorgung und Prozessrohrsysteme entspricht.
  • Eine feuersichere Option ist verfügbar, die den Testspezifikationen von API 607 entspricht. Diese Option enthält einen roten Standardgriff, Grafoil® flexible Graphitpackung und eine entlüftete Kugel, die einen Druckausgleich zwischen dem Ventilkörper und dem vorgelagerten Anschluss ermöglicht, um Überdruck und potenzielles Ausblasen der Dichtung im Brandfall zu vermeiden. Mit der entlüfteten Kugel ist das Ventil nicht bidirektional.

Technische Daten

Arbeitsdruck bis 413 bar (6000 psig)
Temperatur –40 bis 121 °C (–40 bis 250 °F)
Durchflusskoeffizient 2,5 bis 40
Körperwerkstoffe Edelstahl 316/316L, Legierungen 6-Moly, 2507, 625, 825 und C-276
Sitzwerkstoffe PEEK
Endanschlüsse
Größe 12 bis 25 mm, 3/8 bis 1 Zoll
Konfigurationen Auf-Zu

Kugelhähne der Serie GB für vollen Durchfluss—Kataloge

Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для клапанов

Das richtige Ventil kann über Erfolg oder Misserfolg entscheiden

Verwenden Sie unser Durchflusskoeffizient-Berechnungsprogramm (Cv), um das richtige Ventil für Ihre Zwecke zu wählen.

Verwenden Sie das Tool

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Выбор клапанов для жидкостных и газовых систем
Auswahl des richtigen Ventils für Ihr industrielles Fluidsystem

Lernen Sie, wie Sie mithilfe der STAMPED-Methode die Ventile auswählen können, die am besten für Ihre industriellen Fluid- oder Probenahmesystem-Designanwendungen geeignet sind.

Осмотр жидкостных и газовых систем малого диаметра на нефтяной платформе
4 Antworten zur Materialauswahl für Sauer-Öl- und Gasfelder

wenn die Öl - und Gasproduktion auf saure Umgebungen ausgeweitet wird, die hoch an Wasserstoffsulfiden ist, ist die Materialzuverlässigkeit von großer Bedeutung. Erfahren Sie, wie die richtige Materialauswahl und die Einhaltung der NACE-Normen Ihnen dabei helfen können, damit Ihr System immer effizient läuft.

Запорные клапаны в промышленной жидкостной или газовой системе
Isolieren industrieller Fluidsysteme mit Blockventilen

Die Isolierung von Systemleitungen, die industrielle Fluids enthalten, ist vor jeglichen Wartungsarbeiten ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit in einem Werk zu garantieren . Eine der sichersten Art und Weise, ein Fluidsystem zu isolieren, ist die Installation von zwei Absperrventilen. Lernen Sie die richtigen Konfigurationen für Ihr System kennen.

Строительные работы на нефтегазоперерабатывающем заводе
3 Gründe für die Standardisierung von Fluidsystemkomponenten in großen Öl- und Gas-Bauprojekten

Swageloks globales Bau-Service-Team kann Eigentümern und Betreibern von Öl- und Gasraffinerien dabei helfen, Betriebsvorteile zu liefern, indem die Fluidsystemkomponenten am gesamten Standort standardisiert werden. Erfahren Sie mehr über die Vorteile der Standardisierung.