text.skipToContent text.skipToNavigation
Универсальные шаровые краны серии SK

Swagelok® Mehrzweck-Kugelhahn (Serie SK)

Swagelok Mehrzweck-Kugelhähne der Serie SK bieten eine Vierteldrehung-Betätigung mit geringem Drehmoment in einer kompakten Konstruktion und gewährleisten eine sichere Absperrung bei Anwendungen bis zu 413 bar (6000 psig). Zertifizierung für geringe flüchtige Emissionen nach API 624 verfügbar.

Weitere Informationen anfordern

Die Mehrzweckkugelhähne der Serie SK liefern hohe Durchflussmengen und eine Viertelsdrehung-Betätigung mit geringem Drehmoment in einem kompakten Design. Die Ventile wurden zum Einsatz in Annwendungen bis 413 bar (6000 psig) entwickelt und bieten Durchfluss in beide Richtungen, Durchflusskoeffizienten zwischen 0,9 und 1,4 sowie eine Vielzahl an Endanschlüssen (Swagelok prüflehrenfähige Rohrverschraubung, NPT- und ISO-Rohrgewinde und Swagelok VCO®-Außengewinde), Standard-Schalttafelmontage sowie Reparierbarkeit vor Ort mit einem Dichtungssatz. Es sind auch SK-Ventile für niedrige Temperaturen sowie eine "Low-E-Ventil"-Zertifizierung nach API 624 erhältlich.

Kugelhähne der Serie K weisen O-Ring-Dichtungen auf, die kein Nachziehen der Packung erfordern und eine leckdichte Dichtung zur Atmosphäre bieten. Federbelastete PEEK-Sitze liefern chemische Verträglichkeit und leckdichte Integrität in Nieder- und Hochdrucksystemen. Eine Richtungsanzeige zeigt die Durchflussrichtung und eine Offen-/Geschlossen-Position, und das schwebende Kugeldesign aus Edelstahl reduziert den Verschleiß und verlängert die Lebensdauer.

Technische Daten

Arbeitsdruck bis 413 bar (6000 psig)
Temperatur –40 bis 150 °C (–40 bis °302 F)
Durchflusskoeffizient Bis 1,4
Körperwerkstoffe Edelstahl 316
Sitzwerkstoffe PEEK
Endanschlüsse
Typ Swagelok Rohrverschraubung, NPT- und ISO Gewinde und VCO- Außengewinde®
Größe 6 und 8 mm; 1/4 und 3/8 Zoll
Konfiguration Auf-Zu

Mehrzweckkugelhahn Serie SK—Kataloge

Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для клапанов

Das richtige Ventil kann über Erfolg oder Misserfolg entscheiden

Verwenden Sie unser Durchflusskoeffizient-Berechnungsprogramm (Cv), um das richtige Ventil für Ihre Zwecke zu wählen.

Verwenden Sie das Tool

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Обзор решений с использованием шаровых кранов SK (серия SK)
SK-Kugelhähne (Serie SK) Blickpunkt Lösungen

Erfahren Sie mehr über die Swagelok® Mehrzweck-Kugelhähne der Serie SK, eine Produktserie für hohen Druck und hohen Durchfluss mit einem kompakten Design. Die Kugelhähne der Serie SK bieten eine Vierteldrehung-Betätigung mit geringem Drehmoment, und gewährleisten eine sichere Absperrung bei Anwendungen bis zu 413 bar (6000 psig).

Выбор клапанов для жидкостных и газовых систем
Auswahl des richtigen Ventils für Ihr industrielles Fluidsystem

Lernen Sie, wie Sie mithilfe der STAMPED-Methode die Ventile auswählen können, die am besten für Ihre industriellen Fluid- oder Probenahmesystem-Designanwendungen geeignet sind.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической и нефтеперерабатывающей отрасли
Minimieren Sie die Kosten von flüchtigen Emissionen mit "Low-E-Ventilen"

Flüchtige Emissionen bereiten zunehmend Probleme in der Chemiebranche und in Petroleum-Raffinerien. Zertifizierte Niedrigemission-(Low-E)-Ventile können Ihr Werk und Ihren Profit schützen . Erfahren Sie in diesem Post, was sie sind, wie sie getestet werden und wie Sie Ihnen helfen können.

Щит с аналитическим контрольно-измерительным оборудованием с клапанами и манометрами Swagelok
Tipps zum Beibehalten einer repräsentativen Probe in einem analytischen Instrumentierungssystem

Das Beibehalten einer repräsentativen Probe in einem analytischen Instrumentierungssystem kann schwierig sein. Lernen Sie von unseren Experten, wie Sie große Probleme erkennen und Komplikationen vermeiden können, die bei fehlerhaften repräsentativen Proben auftreten können.